Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Capteurs de distance et télémètres
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Capteurs de distance et télémètres
Portail produits et solutions
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Capteur de position linéaire optique OLM100 

De nouveaux horizons pour la mesure de position 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

 

Le nouveau capteur de position linéaire optique OLM mesure des mouvements linéaires mais aussi incurvés

  • Positionnement sans contact au dessus du code à barres
  • Technologie par caméra et éclairage par LED à lumière visible
  • Haute résolution grande vitesse de transmission
    permettant un positionnement précis et rapide
  • Haute résistance mécanique par l'abandon de tout composant mobile
  • Distance de mesure allant jusqu'à 10km et mouvements circulaires possibles
  • Température de travail étendue de –30 °C à +60 °C

Bénéfices 

 
  • Une mesure flexible, pour des courses linéaires ou incurvées
  • Boîtier compact simple à monter, sans miroir oscillant pour une grande fiabilité d'installation
  • Mesure sans limites : déplacements jusqu'à 10 km, mesures de virages, positionnement sur très grande distance
  • Mesure fiable : haute vitesse de déplacement et grande répétabilité, technologie LED robuste et fiable
  • Mesure sans contraintes : la précision de positionnement est indépendante de la température grâce à la bande de codes à barres flexible

Champs d'application 

 

Les domaines d'applications du capteur de position linéaire optique OLM sont très variés grâce à sa rapidité de déplacement, sa grande répétabilité et sa haute vitesse de transmission.

Exemples d'applications :

  • Convoyeurs suspendus
  • Tables rotatives
  • Navettes
  • Suiveurs de courbes
Button to start the search