Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Capteurs de distance et télémètres
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Capteurs de distance et télémètres
Portail produits et solutions
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

DT50 Hi 

Le capteur de distance hautes performances qui vous donne l’avantage ! 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

 
  • Portée : Jusqu’à 20m
  • Emission laser Rouge classe II
  • Reproductibilité : ± 1 mm
  • Précision : ± 7 mm
  • Temps de réponse : 2 ms
  • Immunité lumière ambiante : 40 klux
  • Température d'utilisation : - 30…+ 65° C
  • Sorties : analogique 4…20 mA et 1 commutation (PNP ou NPN)

Bénéfices 

 

Grande portée et grande précision permettant de résoudre de nombreuses et très variées applications avec un seul et même appareil.

  • Faisceau laser lumineux rouge visible pour un alignement précis et rapide.
  • Appareil simple d'utilisation et rapide à mettre en œuvre grâce au menu de paramétrage intuitif et son afficheur.
  • Nouvelle technologie HDDM offrant un rapport prix/performances imbattable.
  • Adapté aux conditions industrielles les plus difficiles : immunité à la lumière ambiante, grande plage de température et boîtier métallique robuste.
  • Performances de mesure inégalées assurant la qualité et l’amélioration de vos process.
  • Nombreux accessoires disponibles pour simplifier l’installation et protéger le capteur dans certaines conditions d’utilisation particulière.

Champs d'application 

 

Le DT50 Hi permet de répondre à une très large éventail d’applications dans tous les domaines industriels.

Quelques exemples :

  • Logistique : Anticollision entre grues sur les ports, ponts roulants, navettes,…, Contrôle de présence charge dans les systèmes de stockage automatique, positionnement d’éléments mobiles,…
  • L'industrie du bois de construction : détection fiable de toutes les planches, profils des bords de planche, mesure d’épaisseur, mesure de diamètre,…
  • Industrie automobile : Régulation de boucle dans l’industrie pneumatique, contrôle présence écrous, trous, tôles, système antibruit à moyenne et grande distance en ferrage,…
Button to start the search