Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Capteurs de distance et télémètres
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Capteurs de distance et télémètres
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

DL50 Hi 

La performance dans un format mini  

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

 
  • 50m sur réflecteur Diamond Grade (DG)
  • Le plus petit capteur de sa catégorie
  • Répétabilité : <0.5mm (fonction du moyennage)
  • Précision : +/- 3mm
  • Interface RS-422 : une mesure toutes les 2.5 ms
  • Une entrée/sortie MF :
    -Soit sortie Q2
    -Soit entrée MF (ext. teach / laser off)
  • Résistant à la lumière ambiante ≥40,000 lux
  • Température de fonctionnement : -30 à +65°C
  • Afficheur LCD rétro éclairé et larges boutons ergonomiques
  • Laser rouge (visible)
  • De nombreux accessoires (équerre, fixations, réflecteurs, réflecteurs chauffants…)

Avantages 

 
  • Positionnement précis, rapide et fiable afin de maximiser la disponibilité machine et réduire les coûts de maintenance
  • Rapport qualité/prix
  • Immunité à la lumière ambiante : Un seul appareil pour une variété d’environnements
  • Résistant aux températures extrêmes, nombreux accessoires permettent une utilisation par tout temps
  • Mise en service rapide grâce au menu intuitif et simple
  • Classe laser 1

Champs d'application 

 
  • Logistique
  • Portuaire
Button to start the search