Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Capteurs de distance et télémètres
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Capteurs de distance et télémètres
Portail produits & solutions
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Capteur de position linéaire OLM200 

Positionnement avancé avec PROFIBUS 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

 
  •  Imagerie par caméra de codes à barres pour un positionnement précis
  • Distance de mesure allant jusqu’à 10 km sur bande codes à barres
  • Répétabilité supérieure avec 0,15 mm
  • Résolution paramétrable, jusqu’à seulement 0,1 mm
  • Interface Profibus
  • Eclairage à quadruple LED rouge auto-paramétrable
  • Angle incurvé et incliné intégré pour montage rapide en parallèle, l'alignement n'étant nécessaire que dans une direction
  • Compatible avec les connecteurs SpeedCon

Avantages 

 
  • Le positionnement précis à des vitesses jusqu’à 10 m/s accélère le débit de manière significative
  • Le système, fondé sur une caméra sans éléments mobiles et un boîtier robuste en métal, se distingue par une longévité améliorée, ce qui réduit les coûts de remplacement
  • L’immunité élevée à la lumière ambiante grâce à l'éclairage LED auto-paramétrable assure un fonctionnement fiable dans des conditions diverses, ce qui accentue la disponibilité de la machine
  • Le large éventail de température (-30° C à +60° C) sans accessoires additionnels garantit une utilisation fiable et flexible dans de nombreuses applications
  • Le bit d’état pour la prédiction de panne et la maintenance préventive élimine le risque d'arrêts inattendus de la machine
  • L’éclairage à quadruple LED offre une réserve de fonctionnalité additionnelle et réduit les arrêts de machine
  • L’alignement en une direction, l’éclairage rouge et la compatibilité avec les connecteurs SpeedCon™ permettent un montage rapide, ce qui réduit les délais et les coûts d’installation

Champs d'applications 

 
  • Positionnement de convoyeurs suspendus
  • Prévention de collisions entre convoyeurs suspendus
  • Positionnement vertical et horizontale de transstockeurs
  • Positionnement de transstockeurs incurvés
  • Positionnement et prévention de collisions pour grues à portique
  • Positionnement et prévention de collisions pour navettes
Button to start the search