|
|
|
|
|

Page Header
|
|
Le MCS300P mesure les composants IR et VIS actifs sur une large échelle de concentrations, allant des plus faibles (quelques ppm) aux plus fortes (% Vol). Le contrôle de mélanges toxiques ou inflammables est assuré à l'aide de cellules spéciales équipées de dispositifs de sécurité comme le double scellement et les conduits de purge. Un étalonnage automatique, un concept d’utilisation innovant et des protocoles de communication modernes font du MCS300P un photomètre multifonctionnel également adapté aux environnements potentiellement explosifs. |
|
|
Caractéristiques
- Mesure simultanée de 6 composants gazeux et de l'oxygène
- Cellules spéciales jusqu’à 60 bar et 200 °C
- Compensation automatique de la dérive
- Unité de contrôle intégrée
- Dispositifs de sécurité pour la mesure de mélanges toxiques ou inflammables
- Utilisation étendue via PC et logiciel SOPAS
- Module-système E/S flexible
Bénéfices
- Adaptation automatique sans gaz étalons onéreux
- Intégration dans les réseaux existants
- Intégration de paramètres externes comme la température ou la pression
- Adapté à des environnements potentiellement explosifs
Champs d'application
- Contrôle de production de chlorure de vinyle ou d’isocyanates
-
Contrôle dans l’industrie chimique
-
Contrôle de procédés dans la production de plastique
-
Contrôle des gaz de rejet des incinérateurs
-
Contrôle de la désulfuration des fumées
|
|