Skip Navigation Linkssick.be > FR > Accueil > Produits > Nouveautés > Analyse et mesure des émissions de gaz
Print
Accueil>Produits>Nouveautés>Analyse et mesure des émissions de gaz
Portail produits et solutions

Contact

SICK Instruments Benelux
Industriezone Doornveld 10
B-1731 Asse
www.sick-pa.com
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

MCS100FT 

Contrôle des émissions 

 
   Web Part Container
Le principe de mesure par FTIR permet de mesurer simultanément plus de 10 composants, sur mesure selon les exigences propres au client. Le MCS100FT, doté de cellules de mesure à haute température, permet de contrôler les seuils de fluorure d’hydrogène comme le requiert la législation. Le MCS100FT est doté en série d’un capteur d’oxygène et peut être équipé d’un compteur d’hydrocarbure total complémentaire. Dans la mesure où cette technologie de mesure s’avère extrêmement fiable, conviviale et qu’elle nécessite une maintenance minimale, le MCS100FT est un dispositif sans souci, aux possibilités pratiquement infinies.
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caractéristiques 

 
  • Plus petite plage de mesure HF de 0…3 mg/m³ certifiée type
  • Réglage automatique du spectre via AutoVAL pour des mesures extrêmement fiables
  • Commande via écran tactile
  • Transport du gaz échantillonné via un éjecteur sans éléments mobiles
  • Certification type conformément à la norme EN 15267-3
  • Commande et diagnostic à distance via le logiciel SOPAS ET
  • Cycles automatiques d'étalonnage, de rétrosoufflage et de nettoyage du filtre

Bénéfices 

 
  • Contrôle effectif des seuils de HF
  • Un seul analyseur pour plus de 10 composants de mesure
  • Simple à intégrer dans l’environnement réseau du client
  • Maintenance minime
  • Intervalles de maintenance longs de 6 mois pour pratiquement tous les composants
  • Mesure certifiée des gaz à effet de serre tels que N2O, CH4 et CO2

Champs d'application 

 
  • Contrôle des émissions dans les installations d’incinération de déchets
  • Contrôle effectif des seuils de HF, par ex. dans la production d’aluminium
  • Contrôle des émissions gazeuses des cimenteries ou des centrales thermiques  
Button to start the search