|
|
|
|
|

Page Header
|
|
Pour le FLOWSIC100 Flare, le convertisseur ultrasonique a été intégré dans un capteur de flux. Sa conception originale réduit au minimum les perturbations dues aux flux gazeux et améliore ainsi le rapport signal bruit. Le FLOWSIC100 Flare est dès lors particulièrement bien adapté aux mesures stables et fiables même à de très grandes vitesses de gaz, par ex. pour la mesure des torchères. La version standard se compose de deux unités émetteur/récepteur et d’une unité de contrôle MCU. Le MCU est utilisé pour l'entrée et la sortie des signaux, pour le calcul des valeurs de référence (standardisation), du poids moléculaire, des flux de masse ou des volumes gazeux et pour une manipulation aisée via LCD. |
|
|
Caractéristiques
- Conception de capteur innovante pour de très hauts débits gazeux
- Installation perpendiculaire des capteurs
- Pour une pression jusqu’à 16 bar
- Puissants convertisseurs en titane
- Pour les zones dangereuses type Zone 1 et Zone 2
- Consoles avec mécanisme de retrait (optionnel)
Bénéfices
- Conçu pour des débits gazeux faibles à très élevés
- Pas de perturbations de flux sur l’embout du capteur, donc pas de perturbation du signal
- Echange des unités émetteur/récepteur possible pendant l'exploitation
- Pas d’éléments mobiles, maintenance minimale
- Mesure indépendante de la pression, de la température et de la composition des gaz
- Résultats de mesure représentatifs grâce à la mesure sur tout le diamètre des conduits
- Utilisation confortable grâce à l'unité de contrôle MCU
Champs d'application
- Contrôle des émissions pour déclaration de taxe CO2
- Mesure d’émissions
- Identification des fuites de gaz dans les torchères
- Contrôle de l’injection de vapeur dans la combustion des torchères
- Contrôle des pertes de gaz
- Calcul de masse moléculaire précis
|
|