|
|
|
|
|

Page Header
|
|
Le DEFOR est un analyseur de gaz extractif dans l'ultraviolet qui peut mesurer simultanément jusqu'à 3 composants gazeux. Il est particulièrement performant pour la mesure de NO sur de faibles concentrations. Il est multifonctionnel pour de nombreux gaz réactifs à l’UV tels que SO2, NO2, Cl2, NH3, CS2, H2S et COS. Il ne présente aucune interférence avec le CO2 et H2O grâce à la bande spectrale utilisée. Les algorithmes du signal innovants et les détecteurs extrêmement stables garantissent une excellente stabilité à long terme et permettent la compensation antidérive et d’autres effets. L’électronique et le logiciel de pointe fournissent les interfaces nécessaires au contrôle à distance via des réseaux industriels et à l’intégration dans les systèmes de contrôle des procédés. |
|
|
Caractéristiques
- Pas d’interférences dues au CO2 et H2O grâce à la bande spectrale utilisée (UV)
- Mesure extrêmement sélective de NO et NO2
- Vraie mesure de référence avec formation de doubles quotients
- Longue durée de vie de la lampe UV
- Cellules et filtres équipés de thermostat
- Faible divergence
- Unité de contrôle optionnelle
Bénéfices
- Mesures stables avec faible dérive grâce à une vraie mesure de référence
- Mesure simultanée de NO et NO2 sans convertisseur ou ozone, également à basses concentrations
- Maintenance minimale
- Adaptations possibles sans gaz étalons
- Insensible aux fluctuations de la température ambiante
Champs d'application
- Mesure du Cl2, également en combinaison avec de l’O2
- Mesure des composants sulfurés dans les gaz des procédés
- Mesure NO, NO2 et NH3 dans la synthèse de l’acide nitrique
- Mesure H2S et SO2 dans les usines d’acide sulfurique
- Mesure de fortes concentrations de H2S dans les gaz réactifs et acides
- Mesure de H2 dans du Cl2 et réciproquement
|
|