|
| |
Das bedeutet vielfältige Lösungen, die die Fabrik- und Prozessautomation effizienter, flexibler und produktiver machen.
Folgen Sie uns auf die Konzernseiten der neuesten Produkthighlights. Automatisierungstechnik
|
 |
Inspector - die intelligente Lösung in einem easy-to-use-Sensor
- Kompakter, bedienfreundlicher, zuverlässiger 2D-Vision-Sensor
- Integrierte Beleuchtung, Bildauswertung, Ethernet-Schnittstelle
- Automatische Prüfung von Teilen in jeder Position und Drehlage
- Robustes Design für schwierige Einsatzfälle, Schutzart IP 67
- Leistungsfähig wie eine Kamera, einfach zu bedienen wie ein Standard-Sensor
- Echtzeit-Unterscheidung zwischen korrektem und fehlerhaftem Produkt
Mehr zu diesem Produkt
Weitere Neuheiten aus dem Bereich Automatisierungstechnik |
Industrielle Sicherheitssysteme
|
 |
V300 Work Station: Neue Perspektiven in der Gefahrstellenabsicherung Das V300 WS ist ein völlig neuer Sensor auf Basis innovativer Kameratechnologie, entwickelt zur Gefahrstellenüberwachung
an typischerweise rechteckigen Eingriffsöffnungen – mit nur noch einer Komponente, geschützt und platzsparend montiert in einer Ecke des Sicherheitsbereiches.
Mehr zu diesem Produkt
Weitere Neuheiten aus dem Bereich Industrielle Sicherheitssysteme |
Auto Ident
|
 |
Intelligenz für Logistik und Automation Barcodescanner CLV630/640
-Hohe Lese- und Netzwerkperformance
-CAN und Ethernet TCP/IP on board
-SMARTCode-Rekonstruktion
Mehr zu diesem Produkt
Weitere Neuheiten aus dem Bereich Auto Ident |
|
|
|
 |
|