Vor der Auslieferung werden die Einstellmöglichkeiten der Sitze geprüft. Ein Induktiver Näherungssensor IQ80 meldet die Anwesenheit eines Transportträgers und stoppt den Transport. Zwei Mid-Range-Distanzsensoren DT500 ermitteln die zu prüfenden Sitzeinstellungen. Der Werker schiebt dazu den Sitz in seine vordere und hintere Position und liest die beiden Messwerte direkt vom Display des unteren DT500 ab. Der Barcodescanner CLV450 mit Schwingspiegel identifiziert den Sitz und gibt die Daten an einen Zentralrechner. Der Reflexions-Lichttaster WT23 triggert den Barcodeleser.
Absicherung von zwei Gefahrbereichen mit nur einem Sicherheits-Laserscanner S3000 an einer Reifenaufbaumaschine. Das Schutzfeld des Laserscanners überwacht hier immer die Anlagenstation, in der eine Gefahr bringende Bewegung erfolgt – hier die rotierende Bewegung für das Aufrichten des Reifens. Der Werker legt in der anderen Station bei langsam laufender Spindel die einzelnen Schichten des Reifens von Hand auf die Wickelvorrichtung und startet dann über den Fußschalter das Aufrichten. Damit wird gleichzeitig auch das Schutz- und Warnfeld vor dieser Station aktiviert. Eine Unterbrechung des Schutzfeldes stoppt die Gefahr bringende Bewegung. Sicherheitskontrolle wird über ein Flexi-Soft-System getätigt.