Die Verpackungsindustrie braucht Sensoren und Sensorsysteme, die auf komplexe, häufig wechselnde Aufgaben zugeschnitten sind und zugleich die immer anspruchsvoller werdenden Vorgaben an Markenschutz, Sicherheit und Dokumentierbarkeit erfüllen. Von der robusten, feuchtigkeitsfesten Lichtschranke zur Glaserkennung über intelligente Kamerasensoren zur Positionsüberprüfung von Verpackungsbestandteilen bis hin zum komplexen Lasersystem zur Steuerung von Beladerobotern – SICK-Systeme erfüllen Ihre Anforderungen in jeder Branche. Und das mit deutlichen Vorteilen in Bezug auf Leistung, Vernetzbarkeit und Flexibilität.
Transparente Objekte (z.B. PET-Flaschen) identifizieren, mit Verschmutzungen klarkommen, die Position im Kurvenrad erkennen, und das alles bei hohen Taktzahlen – die robusten Sensoren von SICK sind in rotativen Anlagen seit Jahrzehnten "zuhause" und bieten eine entsprechend optimierte Performance.
Die hygienischen Vorgaben des Lebensmittelgesetzes zwingen die fleischverarbeitende Industrie zu besonderen Anstrengungen beim Bau und Betrieb ihrer Maschinen und Anlagen. Kälte, Nässe und die vorgeschriebenen Reinigungszyklen der Anlagen mit scharfen Medien können der Maschinentechnik, vor allem der Elektronik hart zusetzen. Bewährt seit vielen Jahrzehnten und unter härtesten Bedingungen leistungsstark und zuverlässig: Induktive Sensoren, Lichtschranken und Handscanner von SICK.
Die Sensorik von Schlauchbeutel-Verpackungsanlagen steuert den Zuschnitt der Beutel, regelt ihre Befüllung, kontrolliert das Mindesthaltbarkeitsdatum. Lösung für die gesamte Prozesskette: hier gezeigt am Beispiel von Verpackungen für Cerealien.
Unterschiedliche Pralinen im richtigen Mix korrekt und schnell in die Verpackung setzen – eine Aufgabe, deren Lösung ein hochkomplexes Robotersystem erfordert. Ideale „Fühler“ für alle Pick&Place-Roboter: Motorfeedback- Systeme aus dem Hause SICK.
Kleine, dünne Etiketten aufbringen und zuverlässig kontrollieren, auch wenn diese stark reflektieren:
Lichtschranken und Lichttaster bringen die nötige „Feinfühligkeit“ mit, um in Etikettiermaschinen mit Zuverlässigkeit und höchsten Arbeitsgeschwindigkeiten zu glänzen.
Das Kartonieren von Artikeln ist ein komplexer Prozess, in dem SICK-Sensoren die unterschiedlichsten Aufgaben übernehmen. IO-Link, die innovative Schnittstelle von SICK, sorgt für höchste Effizienz im Prozess und schnelle, komfortable Umstellung bei Formatwechseln.