Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Lösungen > Branchen > Automobilindustrie
Print

Automobil 
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
Gemeinsam immer besser werden und wissen, worauf es ankommt   

 

 
 
Die Optimierung der Abläufe in der Automobil-Produktion und -Zulieferindustrie ist eine kontinuierliche Aufgabe. Denn globaler Wettbewerb und Preisdruck hören nicht auf. Darum ist jederzeit jedes Detail entscheidend. SICK-Sensorik hilft dabei, die Effizienzpotenziale bis ins Kleinste auszuschöpfen. Die gesamte Produktion wird mit SICK-Sensorlösungen sicherer, schneller und transparenter. Gefahren und Fehlerquellen werden systematisch eliminiert und einzelne Produktionsschritte beschleunigt. Das alles dient dazu, dass Sie mit Ihren Produkten im globalen Wettlauf unter den Ersten sind.
Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block    Content Block 02
Show Content 
No Links 
Show Title 
Show Subtitle 
Show Image 
 

Presswerk 

Qualität sichern, Durchlaufzeiten einhalten - bei maximalem Schutz für Mensch und Maschine. 

 
 

Bei der Fertigung von Karosserieteilen müssen Qualität und Durchlaufzeiten stimmen. Deshalb sind in nahezu allen Bereichen des Presswerks - mit seinen zahlreichen automatisierten Pressenstraßen und roboterbestückten Montagebereichen - SICK-Sensoren im Einsatz. Sie sorgen für eine hohe Lieferbereitschaft und steuern die Komponenten und einbaufertigen Systeme zeitgenau an die Fertigungsbänder ein.

Click to show / hide content block    Content Block 03
Show Content 
No Links 
Show Title 
Show Subtitle 
Show Image 
 

Rohbau 

SICK verbindet Präzision, Schnelligkeit und Sicherheit zu produktiven Lösungen. 

 
 

Der Karosserie-Rohbau ist einer der entscheidenden Fertigungsschritte im Automobilbau. Hier werden die verschiedenen Bauteile zu einer belastbaren und homogenen Automobilbasis zusammengefügt. Es entsteht das Fundament des Fahrzeuges - die Karosserie. SICK-Sensorik-Lösungen tragen dazu bei, höchste Präzision, Schnelligkeit und Sicherheit in Einklang zu bringen.

Click to show / hide content block    Content Block 04
Show Content 
No Links 
Show Title 
Show Subtitle 
Show Image 
 

Endmontage 

Die richtigen Komponenten und Module zur richtigen Zeit am richtigen Ort. 

 
 
Das ist das Grundprinzip der Endmontage. Im Mittelpunkt stehen hier Logistik und Qualität. Nur so kann dann das Produkt Auto vollkommen nach den Wünschen des Kunden gefertigt werden. Ob bei der Identifikation von Karosserien, beim Einsetzen der Scheiben, beim Kollisionsschutz an Hängeförderern, beim Einschleusen der Räder und vielen weiteren Anwendungen. Überall sind es SICK-Sensoren, die für flüssige Prozesse sorgen.
Click to show / hide content block    Content Block 05
Show Content 
No Links 
Show Title 
Show Subtitle 
Show Image 
 

Motor- und Getriebefertigung 

SICK-Sensorik-Lösungen gewährleisten Präzision und Sicherheit. 

 
 
Damit Motorkomponenten ein perfektes Ganzes bilden, übernehmen SICK-Sensoren in allen Bereichen des "Powertrain" wichtige Überwachungs-, Steuerungs-, und Sicherheitsaufgaben. Zum Beispiel bei der Anwesenheitskontrolle von Werkstücken, der Steuerung von Portalrobotern, der Schmiermittelkontrolle im Motor oder der Steuerung der Werkstückträger auf Transferstraßen und  - last but not least - bei der Absicherung von Gefahrstellen und -bereichen.
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
SICKinsight Spezialausgaben

Kontakt

SICK GmbH
Straße 2a, Objekt M11
Industriezentrum NÖ Süd
2355 Wiener Neudorf
Knopf zum Starten der Suche