Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Systemlösungen
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Systemlösungen

Codelese-Systeme - individuell abgestimmt auf Ihre Anforderungen 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
 

 

Click to show / hide content block    Portlet 1
Hide Content Element 
Show Title 

Die Baureihen 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

OPS400 

  • Omnidirektionale Leseabdeckung auf einer Seite
  • Autofokus-Funktion in Echtzeit
  • Zuverlässige Codeerkennung durch SMART-Technologie
  • Flash-PROM für Firmware
  • High Density, Standard Density oder Low Density
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

Customized Omni Portal System (OPS)  

Das omnidirektionale OPS (Omni-Portal-System) von SICK trägt entscheidend dazu bei, transport- und informationslogistische Prozesse zu optimieren. Als technisch optimiertes Komplettsystem zur Identifizierung von Barcodes auf Gütern und Waren wird es modernsten Logistikanforderungen mehr als gerecht. Der Einsatz von Einzelscannern ermöglicht die Realisierung einer optimalen Konfiguration für eine Vielzahl von Applikationen. Über 2.000 Installationen weltweit belegen die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit von OPS.

  • Verarbeitung der Lesetor- und Weginformationen (Tracking)
  • Fokus- und Lesesteuerung der Barcodescanner
  • Bewertung und Filterung der Einzel-Leseergebnisse
  • Zuordnung der Barcode-Informationen zu den Objekten
  • Kommunikation mit dem Host
  • Bereitstellung von Schaltausgängen
  • Systemüberwachung
  • Anzeige des Systemstatus
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

Airport Luggage Identification System (ALIS) 

  • Extrem hohe Leseraten
  • Bewährte High-Performance-Scanner CLV490
  • Für T-Code und Linearcode
  • Reduzierung der manuellen Bearbeitung durch Lesung von verschmutzten und teilweise verdeckten Labels
  • Autofokus
  • Einsetzbar an Gurtförderern und Schalensortern
  • Hohe Betriebssicherheit
  • Zeitersparnis beim Scannertausch durch im Anschlussstecker gespeicherte Parameter und Schnellspannverschluss
  • Servicefreundlich und wirtschaftlich
  • Optional 100 % redundantes Design nach BNP
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

ICR890 Kameratunnel 

Das Kamerasystem ICR890 ist die ideale Lösung für alle High-End-Applikationen im Bereich der Linear- und 2D-Code-Lesung in Transport- und Logistikprozessen.
Darüber hinaus ermöglicht die hervorragende Bildqualität des ICR890 den Einsatz für OCR- und Video-Coding-Anwendungen.

Wir erarbeiten mit Ihnen eine Lösung für Ein- und Mehrseitenlesung mit bis zu sechs ICR890-Hochleistungkameras.

  • Großes Lesefeld für Bandbreiten bis 3.000 mm
  • High-End-CCD-Sensor mit 8.192 Pixel
  • Integrierte Echtzeit-Fokussteuerung
  • Integrierter Hochleistungsdekoder
  • Integrierte Digitalzoomfunktion
  • OCR-kompatible Bildqualität
  • Online-Statusüberwachung aller Komponenten
  • Konstante Auflösung über das ganze Lesefeld
Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Show Content 
Show Title 

SICK bietet Ihnen ebenso laser- und kamerabasierte Einzelkomponenten 

 

Barcodescanner 

Eine große Auswahl laserbasierter Barcodescanner für die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen finden Sie bei den Identifikationslösungen.
Click to show / hide content block    Portlet 20
Show Content 
Hide Title 

 

 

Kamerabasierte Codeleser 

Das SICK-Portfolio von kamerabasierten Codelesern für die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen mit 1D- und 2D-Codes finden Sie bei den Identifikationslösungen.
Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.
Knopf zum Starten der Suche