Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Sicherheitsschalter
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Sicherheitsschalter
Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.
Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.
Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.

Sicherheitsbefehlsgeräte 

 

Bausteine für attraktive Sicherheitslösungen von SICK

Sicherheitsbefehlsgeräte sind wichtige Bestandteile als Mensch-Maschine-Interface in industriellen Anwendungen. SICK-Sicherheitsbefehlsgeräte sorgen dafür, dass Gefahr bringende Bewegungen sicher gestoppt oder kritische Maschinenfunktionen bei geöffneter Schutzeinrichtung sicher in Gang gesetzt werden.

Die Baureihen 

 

Produkt

Ausführung    

Anzahl Zwangs-öffner / Schließer

Gehäuse-werkstoff

Anschluss-technik

Max. Seillänge

Schutzart

ES21

 

Not-Halt-Taster

1/0

1/1

2/0

2/1

Kunststoff

Leitungseinführung

2 x M20

 

-

IP 65

i110RP

Seilzugschalter

2/2

3/1

Metall

Leitungseinführung

1 x M20

30 m

IP 66

i150RP

Seilzugschalter

2/2

3/1

Metall

Leitungseinführung

3 x M20

75 m

IP 65

E100

Zustimmschalter

2/2

Kunststoff

Leitung

5 m,10 m,25 m

-

IP 65

IP 67

Knopf zum Starten der Suche