Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Sicherheitsschalter
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Sicherheitsschalter
Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.
Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.

Berührungslose Sicherheitsschalter 

 

Die Forderung nach manipulationssicherem Arbeitsschutz sowie strengere Sicherheitsvorschriften machen heute moderne Sicherheitsschalter unverzichtbar. Berührungslose Sicherheitsschalter von SICK können sowohl zur sicheren Überwachung von beweglichen Schutzeinrichtungen wie auch zur Positionsüberwachung verwendet werden.

Die Möglichkeit, zwischen drei Wirkprinzipien (Magnetisch, Transponder und Induktiv) und verschiedenen Bauformen zu entscheiden, erlaubt es, die am besten mit den Anforderungen der Anwendung übereinstimmende und effizienteste Lösung zu wählen.

Die Baureihen 

 

Produkt Sensorprinzip Performance Level Einschaltabstand Sao (mm) Individuelle Kodierung Anschließbar an Steuerung
RE11/RE21/RE31 Magnetisch PL e 1) 3 / 6 nein ja

RE13/RE23

Magnetisch PL e 1) 7 / 9 nein ja
RE27 Magnetisch PL e 1) 9 nein ja
RE300 Magnetisch  - 5 nein ja
RE4000 Magnetisch  - 5 nein nein
T4000 Transponder  - 6 ja nein
T4000 Multi Transponder  - 6 ja nein
T4000 Compact Transponder PL d 20 ja ja
T4000 Direct Transponder PL e

18 2)

ja ja
IN4000 Induktiv  - 6 / 12 / 15 nein ja
IN4000 Direct Induktiv PL e 15 nein ja

1) In Verbindung mit geeignetem Sicherheitsbaustein

2) Abhängig vom Betätiger

Knopf zum Starten der Suche