Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Sicherheitsschalter
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Sicherheitsschalter
Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.
Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.
Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.

Elektromechanische Sicherheitsschalter 

 

Mit Sicherheit für alle Fälle gerüstet

Mit harten Bedingungen wie Schlägen und Vibrationen werden SICK-Produkte spielend fertig. Öffnen, Schließen und Verriegeln ist über eine lange Lebensdauer zuverlässig gewährleistet. SICK-Sicherheitsschalter erhalten Sie in Kunststoff- oder Metallversion.

Die Baureihen 

Produkt               

Anzahl Zwangsöffner/ Schließer

Gehäuse-werkstoff Art des Betätigers Bauform  Max. Zuhaltekraft 
Sicherheitsschalter mit separatem Betätiger          
i11S

2/1

Kunststoff separater Betätiger klein  -
i12S

1/1

2/0

2/1

Kunststoff separater Betätiger klein  -
i16S

1/1

2/0

Kunststoff separater Betätiger kompakt  -
i17S 2/1 Kunststoff separater Betätiger kompakt  -
i18S AS-i 2/0 Kunststoff separater Betätiger kompakt  -
i110S

2/2

3/1

Metall separater Betätiger nach EN 50041  -
i1001S 2/1 Metall Griffbetätiger robust  -
i1002S 2/1 Metall separater Betätiger robust  -
Sicherheitszuhaltungen            
i10 Lock

2/0 + 1/11)

2/0 + 2/01)

2/1 + 1/01)

Kunststoff separater Betätiger schmal 1200 N
i10 Lock AS-i 2/0 + 2/01) Kunststoff separater Betätiger schmal 1200 N
i14 Lock

2/1

3/0

Kunststoff separater Betätiger klein 1200 N
i15 Lock

1/0 + 1/11)

1/0 + 2/01)

Kunststoff separater Betätiger klein 1500 N
i200 Lock

1/1 + 2/11)

2/0 + 2/11)

Kunststoff separater Betätiger kompakt 1500 N
i1001 Lock 2/1 + 2/11) Metall Griffbetätiger robust 2500 N
i1002 Lock 2/1 + 2/11) Metall separater Betätiger robust 2500 N
Sicherheitspositionsschalter            
i10P 2/1 Kunststoff Rollenstößel nach EN 50047  -
i10R 2/1 Kunststoff Schwenkhebel nach EN 50047  -
i110P

1/1

2/2

3/1

Metall Rollenstößel nach EN 50041  -
i110R

1/1

2/2

3/1

Metall Schwenkhebel nach EN 50041 -
Sicherheitsscharnierschalter
i10H

1/1

2/1

Kunststoff Vollwelle nach EN 50047 -
i110H 2/1 Metall Hohlwelle robust -

 

1) Anzahl der Zwangsöffner/Schließer für Zuhaltungsüberwachung + Anzahl der Zwangsöffner/Schließer für Türüberwachung

Knopf zum Starten der Suche