Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Sichere Steuerungslösungen
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Sichere Steuerungslösungen
Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.
Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.

Sicherheits-Relais 

 
Mit den Auswertegeräten der UE10-Serie steht Ihnen eine umfangreiche Produktfamilie zur sicheren Weiterverarbeitung der Ausgangssignale zur Verfügung. Die Sicherheits-Relais der UE10-Serie ermöglichen die Anbindung an taktile und optoelektronische Sicherheitskomponenten.

Die Baureihen 

 Produkt        Kategorie nach EN 954-1 Anzahl Freigabe-/Meldestrompfade Eingangsbeschaltung (Anzahl Kanäle)
Basisgeräte        
  UE10-2FG 42) 2 / 0 1 oder 2
  UE12-2FG1) 42) 2 / 0 1 oder 2
  UE10-3OS 42) 3 / 1 1 oder 2
  UE23-2MF 4 2 / 1 1
  UE23-3MF         4 3 / 1 1
  UE42-2HD 4 2 / 1 2
  UE43-2MF 4 2 / 1 1 oder 2
  UE43-3MF 4 3 / 1 1 oder 2
  UE43-6MF 4 6 / 4 1 oder 2
UE43-3AR 4

3 / 1

1 oder 2
UE43-4AR 4 4 / 0 1 oder 2
  UE44-3SL 4 3 / 0 1 oder 2
  UE45-3S1 4 3 / 0 1 oder 2
  UE45-4S1      (ab 06/09)  4 4 / 1 1 oder 2
  UE45-6S1      (ab 06/09) 4 6 / 1 1 oder 2
  UE48-2OS 4 2 / 1 1 oder 2
  UE48-3OS 4 3 / 0 1 oder 2
  UE49 4

2 / 1

3 / 0

3 x 2
  LE20 2 2 2
Erweiterungsmodule
UE10-4XT - 4 / 2 -
UE11-4DX - 4 / 2 -

 

1) Kaskadierbares Basisgerät

2) Wie Schutzeinrichtung

Knopf zum Starten der Suche