Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Optoelektronische Schutzeinrichtungen
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Optoelektronische Schutzeinrichtungen
Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.
Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.

Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken 

 

Die Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken von SICK bestehen entweder aus selbsttestenden Sendern und Empfängern oder aus testbaren Sendern und Empfängern in Kombination mit einer Auswerteeinheit. Sie überzeugen sowohl durch große Reichweiten als auch unterschiedliche Bauformen und -größen. Auch in puncto Sicherheit haben sie nur das Beste zu bieten, denn sie entsprechen Typ 2 bzw. Typ 4 nach EN 61496, und PL c bzw. PL e nach EN ISO 13849. Die Einsatzbereiche sind sehr vielfältig: Ob an Robotern, Verarbeitungsmaschinen, Bearbeitungszentren, Palettieranlagen, Hochregallagern oder Transferstraßen – mit den SICK-Produkten profitieren Sie von einer kundenfreundlichen Lösung in höchster Qualität.

Die Baureihen 

   

Produkt            

Typ
nach
EN
61496

Performance Level nach EN ISO 13849

Reichweite (m)

Betriebs-umgebungs-temperatur
(°C)

Bauform

Baugröße (mm)

Front-scheiben-heizung

L4000-Systeme

 

Typ 4

PL e

0 ... 5
0 ... 10
0 ... 60

–20 ... +55

zylindrisch

M18x108, M18x98, M30x100

nein

L4000/L41

 

Typ 4

PL e

0 ... 5
0 ... 10
0 ... 60

–40 ... +55

zylindrisch

M18x108, M18x98, M30x100

nein

WSU/WEU26/2

Typ 41)

PL e1)

0,5 ... 18
15 ... 70

–25 ... +55

rechteckig

156x50x116

ja

L2000/L21

 

Typ 2

PL c

0 ... 5
0 ... 16
0 ... 60

–40 ... +55

zylindrisch

M18x108, M18x98, M30x100

nein

L2000/L27

 

Typ 2

PL c

0...25/35

–40 ... +60

rechteckig

80,6x24,6x54

ja

L2000/L28

 

Typ 2

PL c

0...12/18

–40 ... +60

rechteckig

75,5x17,6x33,5

nein

 

1) geplanter Wert, Umsetzung bis Dezember 2009

Knopf zum Starten der Suche