Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Optoelektronische Schutzeinrichtungen
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Optoelektronische Schutzeinrichtungen
Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.
Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.
Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.

Sicherheits-Lichtvorhänge 

 

Sicherheits-Lichtvorhänge dienen dem Fingerschutz, dem Handschutz und der Zugangsabsicherung. Abhängig vom Typ sind verschiedene Maschinenfunktionen integriert oder über sichere Steuerungslösungen anwählbar: Wiederanlaufsperre, Schützkontrolle, feste/bewegliche Ausblendung, Taktfunktion, Bypass-Funktion, Betriebsartenwahl etc.

Die Baureihen 

       

Produkt

Typ nach IEC 61496

Performance Level nach EN ISO 13849

Auflösung (mm)

Reichweite   (m)

Muting

Ausblendung / reduzierte Auflösung

miniTwin4 Typ 4 PL e 14/24/34 0 ... 4

ja1)

nein

C4000 Advanced

Typ 4

PL e

14/20/30/40

0 ... 8

0 ... 19

ja1)

ja

C4000 Standard

Typ 4

PL e

14/20/30/40

0 ... 8

0 ... 19

ja1) nein

M4000 Advanced Curtain

Typ 4

PL e

14/30

0 ... 6 /           0 ... 19

ja2)

nein

C4000 Micro

Typ 4

PL e

14/30

0 ... 2,5 / 1 ... 5

0 ... 6

ja1)

nein

C4000 Micro in IP67 Housing

Typ 4

PL e

14/30

0 ... 1,8 / 1 ... 4

0 ... 4,5

ja1)

nein

C4000 Micro Cold Store Typ 4 PL e 14/30

0 ... 1,8 3) / 1 ... 4

0 ... 4,5

ja1) nein

C4000 Basic Plus

Typ 4

PL e

14/30

0 ... 2,5 / 1 ... 5

0 ... 6

ja1)

nein

C4000 Basic

Typ 4

PL e

14/30

0 ... 2,5 / 1 ... 5

0 ... 6

ja1)

nein

C4000 Eco

Typ 4

PL e

14/30

0 ... 2,5 / 1 ... 5

0 ... 6

ja1)

nein

C4000 Entry/Exit

Typ 4

PL  e

20

0,5 ... 19

nein

ja4)

 

C4000 Palletizer

Typ 4

PL e

30/40

0,5 ... 6

nein

ja

C2000 Standard

Typ 2

PL d

20/30/40

0 ... 6 / 2,5 ... 19

ja1)

nein

C2000 Standard in IP67 Housing

Typ 2

PL d

30

0 ... 4,5 / 2,5 ... 14,5

ja1)

nein

C2000 RES/EDM

Typ 2

PL d

20/30/40

0 ... 6 / 2,5 ... 19

ja1)

nein

C2000 Kaskadierbar

Typ 2

PL d

20/30/40

0 ... 6 / 2,5 ... 19

ja1)

nein

C2000 Eco

Typ 2

PL d

30

0 ... 6

nein

nein

 

1) Mit Flexi Classic oder Flexi Soft

2) Mit UE403

3) Auf Anfrage möglich

4) Keine reduzierte Auflösung

Knopf zum Starten der Suche