Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Optoelektronische Schutzeinrichtungen
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Optoelektronische Schutzeinrichtungen
Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.
Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.
Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken 

 

Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken sind berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen, bestehend aus einer Sende- und einer Empfangseinheit oder aus einer Sende-/ Empfangseinheit auf der aktiven Seite und einem oder mehreren Umlenkspiegeln auf der passiven Seite. Wird einer oder mehrere der Lichtstrahlen unterbrochen, liefert die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke ein Abschaltsignal, das geeignet ist, den Gefahr bringenden Zustand einer Maschine oder Anlage zu unterbrechen.

Die Baureihen 

 

 

Produkt

Typ nach IEC 61496

Performance Level nach EN ISO 13849

Strahlanzahl bzw. Auflösung

Reichweite (m)

Aktiv/Passiv -System

Muting

M4000 Advanced / UE403

Typ 4

PL e

2 ... 8

0,5 ... 70

nein

ja1)

M4000 Advanced A/P / UE403

Typ 4

PL e

2 / 42)

0,5 ... 7,5 / 4,5

ja

ja1)

M4000 Standard

Typ 4

PL e

2 ... 8

0,5 ... 70

nein

nein

M4000 Standard A/P

Typ 4

PL e

2 / 42)

0,5 ... 7,5 / 4,5

ja

nein

M4000 Area

Typ 4

PL e

60 mm

80 mm

0,5 ... 19

0,5 ... 70

nein

nein

M2000 Standard

Typ 2

PL d

2 ... 9

2 ... 4

0 ... 25

0 ... 70

nein

ja3)

M2000 Standard in IP67 Housing

Typ 2

PL d

2 ... 9

2 ... 4

0 ... 25

0 ... 70

nein

ja3)

M2000 RES/EDM

Typ 2

PL d

2 ... 9

2 ... 4

0 ... 25

0 ... 70

nein

ja3)

M2000 Kaskadierbar

Typ 2

PL d

2 ... 9

0 ... 25

nein

ja3)

M2000-A/P Standard

Typ 2

PL d

12)

0 ... 6

ja

ja3)

M2000-A/P RES/EDM

Typ 2

PL d

12)

0 ... 6

ja

ja3)

 

1)       Muting mit Muting-Schaltgerät UE403

2)       Passive Seite durch Umlenkspiegel/Umlenkeinheit

3)       Muting mit Sicherheits-Schaltgerät LE20 Muting / Sicherheits-Steuerung UE410 Flexi 

Knopf zum Starten der Suche