Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Optoelektronische Schutzeinrichtungen
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Optoelektronische Schutzeinrichtungen
Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.
Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.

Spiegel- und Gerätesäulen 

 

Spiegel- und Gerätesäulen kommen dort zum Einsatz, wo mehrseitige Absicherungen erforderlich sind oder opto-  elektronische Schutzeinrichtungen freistehend im Raum positioniert werden. Bei Schleusen mit automatischem Material- transport wird zur Absicherung häufig ein Enty-/Exit-System eingesetzt. Stabile Gerätesäulen mit 2 außenliegenden Montagenuten in Kombination mit Montagearmen, Halterungen und Schutzblechen, gewährleisten eine schnelle, einfache und flexible Anbringung der Muting-Sensoren. Die Kombination von Sicherheits-Lichtschranken mit Umlenkspiegeln ist die richtige Lösung bei Perimeter-    absicherungen. Das Justieren der in stabilen Säulen montierten Umlenkspiegel gestaltet sich dabei sehr einfach.

Die Baureihen 

   Produkt                 Höhe mit Bodenplatte(mm) Einbau-
länge 
(mm)
Spiegel-anzahl  Spiegel-länge (mm) Geeignet     für                 
Gerätesäulen           
                                          PU3H11-00000000 1185               1165       - -

C2000/C4000

M2000/M4000

  PU3H13-00000000 1285 1265 - -

C2000/C4000

M2000/M4000

  PU3H17-00000000 1740 1720 - -

C2000/C4000

M2000/M4000

  PU3H21-00000000 2040 2020 - -

C2000/C4000

M2000/M4000

  PU3H22-00000000 2270 2250 - -

C2000/C4000

M2000/M4000

  PU3H24-00000000 2420 2400 - -

C2000/C4000

M2000/M4000

  PU3H96-00000000 985 965 - -

C2000/C4000

M2000/M4000

  PUM12-S01 1223 - - - M2000/M4000
  PUM12-S02 1223 - - - M2000/M4000
  PUG12-S01 1223 - - - M2000/M4000
  PUG12-S02

1223

- - - M2000/M4000
Spiegelsäulen            
  PM3S11-00330030 1185 - 3 90 M2000/M4000
PM3S13-00330050 1285 - 3 90 M4000
  PM3S13-00430040 1285 - 4 90 M2000/M4000
PM3S96-00230060 985 - 2 90 M4000
  PM3S96-00240020 985 - 2 90 M2000/M4000
  PM2Z96-30240020 982 - 2 90 M2000/M4000
  PM3C13-00030000 1285 - 1 900

C2000/C4000

M2000/M4000

  PM3C17-00030000 1720 - 1 1350

C2000/C4000

M2000/M4000

  PM3C19-00030000 2000 - 1 1650

C2000/C4000

M2000/M4000

  PM3C20-00030000 2200 - 1 1800

C2000/C4000

M2000/M4000

Knopf zum Starten der Suche