Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Lasermesstechnik
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Lasermesstechnik

Outdoor Lasermesstechnik 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 
Automatische Identifikation beinhaltet nicht nur die Frage: „Wer bin ich?“, sondern auch „Wie sehe ich aus?“. Antworten auf diese Frage haben die Lasermesssysteme von SICK. Die Ermittlung von Form und Beladungszustand einer Palette oder der Fahrzeughöhe vor der Einfahrt in den Gotthard-Tunnel, die Robotersteuerung zur automatischen Verladung von Fluggepäck oder die Überwachung des Schienenweges autonom fahrender Güterwaggons – Lasermesssysteme von SICK liefern alle notwendigen Informationen.
Click to show / hide content block    Portlet 1
Hide Content Element 
Show Title 

Die Baureihen 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

LMS111 

  • Kleines, leichtes und kostengünstiges Messsystem
  • Echtzeitausgabe der Messdaten über Ethernet-Schnittstelle
  • Anzahl Schaltausgänge durch externe CAN-Module erweiterbar
  • Parametrierschnittstelle beim montierten Gerät von vorne zugänglich
  • Robustes Gehäuse
  • Feldauswertung über intelligente Algorithmen
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

LMS2xx outdoor 

  • Berührungslose optische Messung, auch über große Entfernungen
  • Hintergrund oder Untergrund beeinflussen die Messung nicht
  • Integrierte Feldüberwachung
  • Variable Einsatzmöglichkeiten, z.B. bei Objektvermessung, Positionsvermessung,
    Navigation, Bereichsüberwachung und elektronischen Mautsystemen
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

LD-OEM outdoor 

  • Hohe Winkelauflösung
  • 360° Sichtbereich
  • Outdoor-fähige Varianten IP67 mit Heizung
  • Echtzeitausgabe über Ethernet: Winkel, Entfernung und Remission
  • Hohes Maß an Fremdlichtunempfindlichkeit
  • Messung auf heiße Oberflächen
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

LD-LRS outdoor 

  • Hohe Reichweite auf dunkle Objekte
  • Hohe Winkelauflösung
    Hohe Fremdlichtunempfindlichkeit
  • 360° Sichtbereich
  • Kleiner Spotdurchmesser
  • IP-67-Gehäuse
  • Bis zu 4 Felder programmierbar
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

LD-MRS 

LD-MRS 

  • Gleichzeitiges Messen auf 4 Messebenen
  • Wetterrobust dank Mehrpulsauswertung
  • Kompakte und leichte Bauform. Weniger als 1 Liter Volumen und ca. 1 kg Gewicht
  • Großer Temperaturbereich bei geringer Leistungsaufnahme. -40° bis +70°C bei 8 Watt Leistungsaufnahme
  • Betrieb schon mit Versorgungsspannung ab DC 9 V möglich
Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Show Content 
Hide Title 

 

 

LD-Peco3100 

  • PeopleCounter zum gleichzeitigen Zählen von hinaus- und hineingehenden Personen
  • Große Durchgangsbreiten realisierbar
  • Hohe Montagehöhen möglich
Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.
Knopf zum Starten der Suche