Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Lasermesstechnik
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Lasermesstechnik

Indoor Lasermesstechnik 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 
Automatische Identifikation beinhaltet nicht nur die Frage: „Wer bin ich?“, sondern auch „Wie sehe ich aus?“. Antworten auf diese Frage haben die Lasermesssysteme von SICK. Die Ermittlung von Form und Beladungszustand einer Palette oder der Fahrzeughöhe vor der Einfahrt in den Gotthard-Tunnel, die Robotersteuerung zur automatischen Verladung von Fluggepäck oder die Überwachung des Schienenweges autonom fahrender Güterwaggons – Lasermesssysteme von SICK liefern alle notwendigen Informationen.
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Die Baureihen 

 

LMS100 

  • Kleines, leichtes und kostengünstiges Messsystem
  • Echtzeitausgabe der Messdaten über Ethernet-Schnittstelle
  • Anzahl Schaltausgänge durch externe CAN-Module erweiterbar
  • Parametrierschnittstelle beim montierten Gerät von vorne zugänglich
  • Feldauswertung über intelligente Algorithmen
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

LMS200 

  • Berührungslose optische Messung, auch über große Entfernungen
  • Hintergrund oder Untergrund beeinflussen die Messung nicht
  • Integrierte Feldüberwachung
  • Variable Einsatzmöglichkeiten, z.B. bei  Positionsvermessung, Navigation und Bereichsüberwachung
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

LMS400 

  • Die im Sensor integrierte Applikation Level Control erlaubt durch eine lückenlose Scan-Fläche ein ‚schattenfreies‘ Detektieren von Objekten in Kisten. Auch kleine Objekte mit beliebiger Farbe werden an jeder Stelle im Behälter erkannt.
  • Großer Messdynamikbereich von 0,7 m bis 3 m
  • Hohes Maß an Fremdlichtunempfindlichkeit
  • Robustes Design
  • Hohe Winkelauflösung
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

LD-OEM indoor 

  • Hohe Winkelauflösung
  • 360° Sichtbereich
  • Echtzeitausgabe über Ethernet: Winkel, Entfernung und Remission
  • Hohes Maß an Fremdlichtunempfindlichkeit
  • Messung auf heiße Oberflächen
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

LD-LRS1000 

  • Hohe Reichweite auf dunkle Objekte
  • Hohe Winkelauflösung
  • Hohe Fremdlichtunempfindlichkeit
  • 360° Sichtbereich
  • Kleiner Spotdurchmesser
  • IP65-Gehäuse
  • Bis zu 4 Felder programmierbar
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

LD-PeCo indoor 

  • PeopleCounter zum gleichzeitigen Zählen von hinaus- und hineingehenden Personen
  • Große Durchgangsbreiten realisierbar
  • Hohe Montagehöhen möglich
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

NAV 

  • Präzise Positionsinformationen (X, Y, Alpha) (NAV200) bzw. präzise Raumkontur- und Reflektordaten (NAV300)
  • Einfache Integration über Standard-Interface
  • Genaues Einmessen der Reflektorpositionen möglich
  • Ausgangsdaten für Remote-Diagnose (NAV200)
  • Navigation mit nur 3 Reflektoren
  • Unempfindlich gegen Fehlreflexionen
Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Show Content 
Show Title 

SICK bietet Ihnen darüber hinaus individuelle Systemlösungen   

 

Volumenmesssysteme 

Eine individuelle Lösung zur Volumenvermessung finden Sie bei den Systemlösungen.
Click to show / hide content block    Portlet 20
Show Content 
Show Title 

Folgendes Produkt könnte für Sie auch interessant sein 

 

Ruler E 

Gigabit-3D für raue Umgebungen!

  • Werkskalibriertes Hochgeschwindigkeits-3D (Koordinaten in mm)
  • 3D für stabile und verlässliche Ergebnisse:
    unabhängig von Kontrast und Farbe
  • Mehr Ergebnisse bei jeder Objektprüfung:
    3D, Helligkeit und Streulicht gleichzeitig
  • Ausgelegt auf raue Umgebungen: Widerstandsfähiges Gehäuse und Anschlüsse gemäβ IP65, Betrieb bei Temperaturen bis zu
    -30 °C
  • Einfache Integration, da keine externe Beleuchtung erforderlich
  • Prüfungen über großen Distanzen dank Gigabit-Ethernet
  • Hochgenaue 3D-Messungen für Sichtbreiten von 100 mm bis 1,5 m
Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.
Knopf zum Starten der Suche