Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Industrial Sensors
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Industrial Sensors

Magnetische Zylindersensoren 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
 
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

T-Nut 

 

MPS 

  • Detektionsbereich, verschiedene Längen verfügbar: 32 mm, 64 mm, 96 mm, 128 mm
  • Elektrische Nullpunkt- und Endpunkt-Einstellung
  • Maximale Flexibilität, da Einbaurichtung frei wählbar
  • Inbetriebnahme sehr einfach durch "In-range"-Anzeige/ Einstellhilfe
  • Einfaches Handling durch Montage von oben in die Nut
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

MZ2Q-T 

  • Detektionsbereich 0 ... 50 mm ( Zylinderhub 0 ... 50 mm)
  • Zwei einstellbare Schaltpunkte in einem Sensor
  • Es wird nur eine Nut benötigt
  • Halbierter Verkabelungsaufwand
  • Montage von oben
  • Versenkung des Sensors in T-Nut » Sensor ist geschützt
  • Als IO-Link-Variante verfügar
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

Elektronisch T-Nut 

  • Höchste Präzision durch SICK-ASIC-Technologie (GMR)
    »  geringste Streuung der Schaltpunkte (+/– 5 %);
    »  kleine Hysterese (0,7 mT +/– 0,1 mT)
  • Extrem robust
  • Einfaches Handling
  • Kombinierte Befestigungsschraube
  • Drop-in-Montage
  • Schutzart IP 67/68/69K
  • cULus
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

Reed T-Nut 

  • Höchste Reed-Qualität
  • Extrem robust
  • Einfaches Handling
  • Kombinierte Befestigungsschraube
  • Drop-in-Montage
  • Schutzart IP 67/68/69K
  • cULus
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Show Title 

C-Nut 

 

MZ2Q-C 

  • Detektionsbereich von 0 ... 50 mm
  • 1 Sensor, 2 Schaltpunkte
  • Nur eine Nut erforderlich
  • Halbierter Montageaufwand (Leitung, Sensor)
  • Enfaches 2-Punkt-Teach-Verfahren
  • Komplett in der C-Nut versenkbar
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

MZN1 

  • Passt in alle gängigen Zylinder mit C-Nuten, z.B. FESTO oder SMC
  • Höchste Präzision durch SICK-ASIC-Technologie (GMR)
    »  geringste Streuung der Schaltpunkte (+/– 5 %);
    »  kleine Hysterese (0,7 mT +/– 0,1 mT)
  • Extrem robust
  • Einfaches Handling
  • Drop-in-Montage
  • Schutzart IP 67
  • cULus
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

RZN1 

  • Passt in alle gängigen Zylinder mit C-Nuten, z.B. FESTO oder SMC
  • Höchste Reed-Qualität
  • Extrem robust
  • Einfaches Handling
  • Drop-in-Montage
  • Schutzart IP 67
  • cULus
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Show Title 

Weitere Zylinderbauformen 

 

Zugstangenzylinder 

  • Montage an Zugstangenzylinder mit Zugstangendurchmesser
    bis 18 mm
  • Namur-Ausführung Kategorie 2

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Show Content 
Hide Title 

 

 

Profilstangenzylinder 

  • Montage an Profilstangenzylinder mit Profilstangendurchmesser
    bis 10 mm
  • Namur-Ausführung Kategorie 2

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Show Content 
Hide Title 

 

 

Rundzylinder 

  • Montage auf Rundzylindern bis 100 mm Durchmesser mit Befestigungsschelle
  • Namur-Ausführung Kategorie 2

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Show Content 
Hide Title 

 

 

Zylinder mit Schwalbenschwanznut 

  • Drop-in-Montage möglich

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Show Content 
Show Title 

Ex-Bereich 

 

ATEX: MZT6 – für Zylinder mit T-Nut 

  • ATEX 3D/ 3G und ATEX 3G
  • Präziser Schaltpunkt
  • Kleine Hysterese
  • Schaltausgang Schließer und Öffner
  • cULus
  • Schutzart IP 68
  • Von oben in die T-Nut einsetzbar
  • Sensor passt in alle gängigen T-Nuten
  • Befestigung durch kombinierte Schlitz-Innen-Sechskantschraube
Click to show / hide content block    Portlet 13
Show Content 
Hide Title 

 

 

Namur 

  • Montage an Profilstangen-/Zugstangenzylinder mit Stangendurchmesser bis 18 mm
  • Montage auf Rundzylindern bis 100 mm Durchmesser mit Befestigungsschelle

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Show Content 
Show Title 

Schweißfeldfest 

 

MZU2 

  • Schweißfest bei allen Schweißstromfeldern
    AC; DC; Mittelfrequenz (1.000 Hz)
  • Stabiles Vollmetallgehäuse aus Zinkdruckguss,
    wahlweise mit PTFE-/Teflonbeschichtung
  • Der Schaltzustand wird während des Schweißvorgangs gehalten. Nach dem Schweißvorgang ist der Sensor wieder umschaltbar.
  • 2 LEDs
    Statusindikator » gelb
    Funktionsindikator » grün
  • Flexible Befestigungstechnik an verschiedenen Zylindertypen mit Hilfe von Befestigungsadaptern
    Zugstangen- und Profilstangenzylinder
    T-Nut-, Kurzhubzylinder
Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.
Knopf zum Starten der Suche