Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Industrial Sensors
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Industrial Sensors

Magnetische Näherungssensoren 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 
SICK bietet ein umfassendes Portfolio an Magnetischen Näherungssensoren metrischer (MM) und quadratischer (MQ) Bauform. Die MM-Sensoren sind mit Standard-Schaltabständen und bei der Advanced-Serie mit erweiterten Schaltabständen verfügbar. So können auch durch den Einsatz kleinerer Magnete völlig neue Einsatzmöglichkeiten erschlossen werden. Die Namur-Ausführung der MM-Sensoren rundet diese komplette Baureihe ab.
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Metrische Bauform 

 

MM 

  • Höchste Schaltabstände (bis 120 mm) bei kleiner Bauform
  • Einsatz unter rauen Bedingungen wie Schmutz, Hitze und Vibration
  • Sicheres Schalten auch bei großen Toleranzen der Targetposition
  • Detektion durch Wände hindurch
  • Baugrößen M08 bis M18
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

Quaderbauform 

 

MQ 

  • Höchste Schaltabstände (bis 60 mm) bei kleiner Bauform
  • Einsatz unter rauen Bedingungen wie Schmutz, Hitze & Vibration
  • Sicheres Schalten auch bei großen Toleranzen der Targetposition
  • Detektion durch Wände hindurch

 

Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Show Title 

Ex-Bereich 

 

MM Namur 

  • Schaltabstände bis 70 mm
  • Namur nach EN 60 947-5-6
  • EG-Baumusterprüfbescheinigung EX II 2G EEx ib IIC T6, TÜV 99 ATEX 1398
  • Einsatz unter rauen Bedingungen wie Schmutz, Hitze und Vibration
  • Sicheres Schalten auch bei großen Toleranzen der Targetposition
  • Detektion durch Wände hindurch
Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.
Knopf zum Starten der Suche