|
|

Page Header
Induktive Sensoren sind millionenfach in nahezu allen industriellen Bereichen im Einsatz. Sie detektieren berührungslos Metallobjekte und zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer und äußerste Robustheit aus.
Mit modernster ASIC-Technologie bieten die Sensoren von SICK höchste Präzision und Zuverlässigkeit.
Egal ob zylinder- oder quaderförmige Sensoren mit einfachem, zweifachem oder dreifachem Schaltabstand sowie spezielle Sensoren für den Ex-Bereich oder raue Umgebungen – SICK bietet immer die passende Lösung für Ihre Anforderungen. Somit werden branchenspezifische und individuelle Automatisierungsaufgaben intelligent und zuverlässig gelöst.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
IM Miniatur
|
- Kleine Bauformen mit großem Schaltabstand
- Baugröße M4 und M5
- Robustes Edelstahlgehäuse
- Variabel mit Anschlussleitung oder Steckverbindung
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
IM Standard
|
- Baugröße M8 bis M30 verfügbar
- Schaltabstand von 1,5 mm bis 20 mm
- DC-, AC- und AC/DC-Versionen verfügbar
- Kundenspezifische Varianten verfügbar
- Variabel mit Anschlussleitung oder Steckverbindung
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
Triplex-Reihe mit 3-fachem Schaltabstand
|
- Schaltabstand bis 40 mm
-
hohe Schaltfrequenzen
-
Baugrößen M8 bis M30
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
IQ Miniatur
|
- Klein und platzsparend
- Schaltabstände bis zu 4 mm
- Messing- und Kunststoffgehäuse
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
IQ Standard
|
- Schaltabstand bis zu 60 mm
- DC-, AC- und AC/DC-Versionen verfügbar
- Kundenspezifische Varianten verfügbar
- Anschlussleitung, Steckverbindung oder Klemmraum
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
IH Miniatur
|
- Sichere Detektion von metallischen Objekten auf kleinem Raum
- Hülsendurchmesser 3 und 4 mm
- Robustes Edelstahlgehäuse
- Variabel mit Anschlussleitung oder Steckverbindung
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
IH Standard
|
- Schaltabstand bis zu 30 mm
- Hohe Schaltfrequenzen bis 5 kHz
- DC- und AC/DC-Versionen verfügbar
- Kunststoff- und Edelstahlgehäuse
- Extrem kurze Bauformen
|
|
|
|
|

Portlet 8
|
|
|
IMF Serie für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
|
- Gehäuse aus Edelstahl (1,4404/316L)
- Extrem wasserdicht (IP 68/IP 69K)
- Erweiterter Temperaturbereich von -40 bis +80 °C (kurzzeitig +100 °C)
- Beständig gegen alle gängigen Reinigungsmittel gemäß Ecolab und JohnsonDiversey
- Frontkappe aus FDA-zertifiziertem Kunststoff (PPS)
|
|
|
|
|

Portlet 9
|
|
|
INOX Serie aus Ganzmetall
|
- Komplettgehäuse aus Edelstahl V4A/316L
- 3-facher Schaltabstand
- Extrem wasserdicht (IP 68/IP 69K)
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Verfügbar in den Baugrößen M12 bis M30
- Besonders geeignet zum Einsatz für den Hygiene- und Nassbereich
|
|
|
|
|

Portlet 10
|
|
|
IM Ex-Serie für den explosionsgefährdeten Bereich
|
- Namur
- ATEX-Gerätekategorie 2G
- Bauformen M8 bis M30
|
|
|
|
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|