Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Industrial Sensors
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Industrial Sensors

Kapazitive Nährungssensoren 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 
Füllstand- und Zufuhrkontrolle, das ist eine Domäne der Kapazitiven Näherungssensoren. Ganz gleich, ob es um festes Material wie Papier oder Holz geht, um Granulate oder Flüssigkeiten: Sie erkennen zuverlässig den Stand der Dinge im Produktionsprozess und in der Endkontrolle.

Kapazitive Sensoren von SICK sind immer nah dran am Geschehen. Reichweiten zwischen 1 und 25 mm geben Spielraum für beinahe jede Einbausituation und machen sie ausgesprochen flexibel für eine breite Palette von Anwendungen.

Dabei sind diese Sensoren bemerkenswert unempfindlich gegen Störungen. Verunreinigungen, Staub und Sprühnebel in der Luft machen ihnen genauso wenig aus wie elektromagnetische Einflüsse. Kein Wunder, dass sie in den unterschiedlichsten Branchen eingesetzt werden. In der Lebensmittelindustrie genauso wie in der Automontage oder in der Lager- und Fördertechnik.
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Metrische Bauform 

 

CM 

  • Schaltabstand von 8–25 mm
  • Hohe EMV-Störfestigkeit
  • Kurzschlussschutz (getaktet)
  • Antivalente Ausgangsfunktion
  • Schutzart IP 67
  • Funktionsanzeige-LED
  • In den Größen M18 und M30 verfügbar
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Show Title 

Quaderbauform 

 

CQ 

  • Hohe EMV-Störfestigkeit
  • Kurzschlussschutz (getaktet)
  • Antivalente Ausgangsfunktion
  • Funktionsanzeige-LED
  • Teach-in über Knopfdruck oder Steuerleitung (CQ28)
  • Schaltabstand bis 10 mm (CQ28)
  • Einstellung mit Potenziometer (CQ35)
  • Schaltabstand bis 25 mm (CQ35)
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Show Title 

Hygiene-/Nassbereich 

 

CM18 PTFE 

  • PTFE-Gehäuse mit M18x1 mm
  • Hohe EMV-Störfestigkeit
  • Kurzschlussschutz (getaktet)
  • Antivalente Ausgangsfunktion
  • Schutzart IP 67
  • Funktionsanzeige
Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.
Knopf zum Starten der Suche