Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Identifikationslösungen
Print

Barcodescanner - Serienauswahl 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Hide Leadtext 

 

   
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

SICK-Barcodescanner beschleunigen Logistik und Automation. Die exzellenten Leseeigenschaften sichern den Prozessfluss auch bei schlechten bzw. beschädigten Barcodes. Die hohe Scan-Frequenz erlaubt dabei hohe Prozessgeschwindigkeiten. Auch einfache Vernetzbarkeit und hoher Bedienkomfort bieten Vorteile im Betrieb. Die kompakte Anschlusstechnik spart Platz und Kosten.
Das SICK-Barcode-Produktportfolio bietet für jede Aufgabenstellung die richtige Lösung.

 

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block    Content Block 02
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

CLV50x - Klein, einfach, zuverlässig - die Mini Line 

 

 
 
  • Sehr kompakte Bauform
  • Sehr geringes Gewicht
  • Einfache Inbetriebnahme
  • Schnelle und sichere Identifikation auch schlecht gedruckter oder beschädigter Codes

CLV50x Mini Line im Produktkatalog anzeigen

Click to show / hide content block    Content Block 03
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

 

Click to show / hide content block    Content Block 04
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Die bewährte CLV 4er-Serie 

 

CLV 4er-Serie 
 
  • Robuste und in vielen Branchen eingesetzte und bewährte Barcodescannerserie
  • Flexible Feldbusanbindung (PROFIBUS/Ethernet/DeviceNet) über Gateway
  • Integrierter CAN-Bus
  • Breites Produktportfolio zur Abdeckung vieler 1D-Applikationen
  • Schneller Austausch eines Barcodescanners auch ohne PC durch optionales Parametercloning in der Anschlussbox
  • Viele optische Varianten wie Schwingspiegel, Rasterscanner und Winkelversion erhältlich

Zu der bewährten 4er-Serie...

Click to show / hide content block    Content Block 05
Show Content 
No Links 
Show Title 
Hide Subtitle 
Show Image 
 

Die neue CLV 6er-Serie mit vielen Vorteilen 

 

 
 
  • Integrierte Ethernet-Schnittstelle
  • Flexible Feldbusanbindung im Gerät (Ethernet TCP/IP, Ethernet IP, CAN-Bus)
  • Einfache PROFIBUS-Anbindung über das neue CDF600
  • Erweiterte CAN-Bus-Performance
  • Hohe Leserate bei beschädigten, verschmutzten und teilweise verdeckten Barcodes dank komplexem Code-Rekunstruktionsalgorithmus
  • Sichere Code-Identifikation auch bei großen Fördergeschwindigkeiten
  • Extrem flexible und frei konfigurierbare Ausgabeformate zur einfachen Anpassung an die SPS
  • Einfache Parametrierung über SOPAS, die Software für alle neue SICK-Geräte
  • Zusätzlicher 10-LED-Bargraph zur Darstellung der Lese-Performance
  • Schnelles Firmware-Update über Micro-SD-Flashkarte ohne PC möglich
  • Einfaches Setup auch ohne PC durch integrierte Tasten und Bargraph
  • Intelligenter Verbindungsassistent sowie einfache Parametrierung in Netzwerkprojekten
  • Im Scanner integrierter Web-Server für Diagnoseaufgaben
  • Remote Diagnose Tool RDT 400 zum Abrufen ausführlicher Lesestatistik zusätzlich verfügbar

Zu der neuen 6er Serie...

Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.
Knopf zum Starten der Suche