|
|

Page Header
SICK-Module bieten einen mühelosen Anschluss an fast alle Feldbus-Technologien: die Anschlussmodule CDB und CDM ermöglichen eine einfache Verkabelung der Sensoren, auch im CAN-Netzwerk. Über externe CMF400-Feldbus-Gateways lassen sich die Sensoren leicht in PROFIBUS-DP-, DeviceNet- oder Ethernet-TCP/IP-Netzwerke integrieren. Der Einsatz eines externen CMC-Parameter-Cloning-Moduls unterstützt ein schnelles Austauschen der Sensoren im Fehlerfall.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
CDB (Connection Device Basic)
|
- Sehr kleine Bauweise
- Zwei Befestigungslöcher zur schnellen und exakten Montage
- Im Deckel integriertes Anschlussbild
- Übersichtliche und leicht zugängliche Schraub-/
Federkraftklemmen
- Konfiguration über Schalter
- IP-65-Anschluss eines Scanners mit Standardkabel
- Zugentlastung der Leitungen durch Kabelverschraubungen
- Service-Stecker für direkten Zugriff auf die Aux-Schnittstelle
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
CDM (Connection Device Modular)
|
- Basisgerät für Verdrahtung des Scanners mit der Peripherie
- Steckplätze für optionale Feldbusmodule, Parameterspeicher, Display und Power-Supply-Modul
- Einfache Spannungsversorgung des Scanners
- IP-65-Anschluss eines Scanners mit SICK-Standardleitung
- Direkten Zugriff auf die Service-Schnittstelle des Scanners
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
CDF (Connection Device Fieldbus)
|
- Einfache Montage
- Alle elektrischen Verbindungen sind steckbar
- 3 Drehschalter zum Einstellen der Profibusadresse bzw. des Profibusmodes
- Integriertes Parameterspeicher
- 6 LED's zur Status- und Fehleranzeige
- Integrierte CAN Schnittstelle
|
|
|
|
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|
|
|
CMF (Feldbusmodul für CDM)
|
- Gateway zur Integration von SICK-Barcodescannern in PROFIBUS-DP-, DeviceNet- oder Ethernet-TCP/IP-Feldbussystemen
- Steckbares Modul für Anschlussmodul CDM400
- Vier zusätzliche digitale Ein-/Ausgänge auf dem Gateway verfügbar, zur Integration von Sensoren in PROFIBUS-DP, DeviceNet oder Ethernet TCP/IP
- Konfiguration über den angeschlossenen Barcodescanner
- Zertifiziert durch die PNO (PROFIBUS) bzw. ODVA (DeviceNet)
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
CMC (Kloningmodul für CDB/CDM)
|
- Externe Speicherung der Barcodescanner-Parameter
- Vorhandenes CDB420, CDB620, CDM420 oder CDM490 als Basis zur schnellen und einfachen Montage
- Keine Konfiguration erforderlich durch Plug&Play-Funktionalität
- Adress-Monitoring durch sichtbare Drehcodierschalter
- Steckkarten-Design
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
CMD (Displaymodul für CDB/CDM)
|
Großes Display mit 4 x 20 Zeichen, beleuchtet
5 Tasten zur Menüführung
Für Basisgerät CDM420/490 (CMC400/CMC600 zusätzlich erforderlich)
Schutzart IP 65
|
|
|
|
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|
|
|
MUX400
|
Multiplexer für max. 32 Barcodescanner
Modul zur Montage im Schaltschrank
1 digitaler Eingang zur Verteilung des Lesetaktsignals über das CAN-Scanner-Netzwerk
5 digitale Schaltausgänge zur Ausgabe des Geräte- und Netzwerkstatus
LEDs zur Status- und Fehleranzeige
Konfiguration mit CLV-Setup
|
|
|
|
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|