Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Encoders
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Encoders

Positions-Encoder 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
 
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Rotativ, Absolut, Singleturn 

 

AFS60 

  • Kompakte Bauform Ø 60 mm
  • Hochauflösender Absolut-Encoder Singleturn mit 18 Bit
  • Flexibler Einsatz durch programmierbare Varianten
  • Steckbarer Kabelabgang mit unterschiedlichen Längen axial und radial
  • Anschlusstechnik: Stecker M12 und M23
  • Klemm- und Servoflansch
  • Sehr gute Rundlaufeigenschaften auf Grund von großem Lagerabstand
  • Durchgängiges Mechanik- und Softwarekonzept: gleiche Abmessungen und gleiches Programmier-Tool wie bei Incremental-Encoder DFS60
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

ARS60 

  • Kompakter Absolut-Encoder Singleturn mit 15 Bit
  • Auflösung programmierbar von 2 bis 32.768 Schritten
  • SSI- und Parallel-Schnittstelle
  • Codes: Gray, Gray Excess, Binär, BCD
  • Nulljustage direkt am Encoder oder über Leitung
  • Klemm- und Servoflansch, Aufsteck- und Durchsteckhohlwelle von 6 bis 15 mm verfügbar
  • M23-Steckerabgang radial und axial
  • Nullpunkt programmierbar
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

ARS20 

  • Kompaktes Gehäuse Ø 2,0 Zoll
  • Hochauflösender Absolut-Encoder – jede Auflösung bis 32.768 möglich
  • Große Auswahl an Anbaumöglichkeiten
  • Nulljustage vereinfacht Installierung und Inbetriebnahme
  • Ungewöhnliche Auflösungen und Codetypen möglich ohne Zusatzkosten
  • SSI- und Parallel-Schnittstelle
  • Durch die Standard-2-Zoll-Justierung können bestehende Encoder leicht ersetzt werden
  • Hohe Schutzklasse IP 66
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

ARS25 

  • Kompaktes Gehäuse Ø 2,5 Zoll
  • Hochauflösender Absolut-Encoder – jede Auflösung bis 32.768 möglich
  • Große Auswahl an Anbaumöglichkeiten
  • Nulljustage vereinfacht Installierung und Inbetriebnahme
  • Ungewöhnliche Auflösungen und Codetypen möglich ohne Zusatzkosten
  • SSI- und Parallel-Schnittstelle
  • Durch die Standard-2-Zoll-Justierung können bestehende Encoder leicht ersetzt werden
  • Hohe Schutzklasse IP 66
Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.
Knopf zum Starten der Suche