Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Analyse und Gasdurchflussmessung
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Analyse und Gasdurchflussmessung

Tunnelsensoren 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Tunnelsensoren 
Lösungen im Dienste der aktiven Verkehrssicherheit
Die zentrale Forderung an den Verkehr von morgen: Mehr Sicherheit – weniger Staus. Intelligente Verkehrsmesssysteme werden in Zukunft zum Ausgangspunkt einer modernen Verkehrsleittechnik. Mit hochentwickelten Messsystemen für Sichtweite, Sichttrübung, Windgeschwindigkeit und Überhöhe haben wir uns auf den Weg gemacht, einen Teil dieser Aufgaben zu lösen.
 
Immer höhere Verkehrsdichten machen kontinuierliche Messungen der Schadstoffkonzentrationen dringend notwendig. Unsere Tunnelmessgeräte ermitteln die Abgase da, wo sie entstehen. Das ermöglicht nicht nur ein effektives Überwachen und Regeln, sondern gewährleistet auch den wirtschaftlichen Betrieb der Lüftungsanlage.
Unsere Tunnelsensoren – ausgereift durch langjähriges Know-how – sind speziell auf die Anforderungen der Anwender zugeschnitten.
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Die Baureihen 

Luftströmungsmessgerät FLOWSIC200 

FLOWSIC200 

Strömungsgeschwindigkeits-Messgerät 

  • Sehr robuste Komponenten aus Titan, Edelstahl oder Druckguss
  • Sehr große Messstrecken möglich
  • Repräsentative Messung über die gesamte Tunnelbreite
  • Erfassung der Strömungsrichtung
  • Keine bewegten Teile
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

Überhöhendetektor HISIC450 

HISIC450 

Überhöhendetektor

  • Aluminiumgehäuse mit Anti-Korrosionsbeschichtung, Schutzart IP 67
  • Beheizte Frontlinsen gegen Beschlagen/Vereisen (Option)
  • Wetterschutz gegen Schnee, Regen und Staub
    Zubehör (Wetterschutzhaube, Befestigung) aus Edelstahl 1.4571/1.4581
  • Einstellbare Empfindlichkeit
  • Fremdlichtunempfindlich
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

Rauchmelder SMOTEC450 

SMOTEC450 

Rauchmelder 

  • Sehr schnelle und präzise Streulichtmessung
  • Automatische Kontrollfunktionalitäten
  • Verschmutzungskontrolle
  • Heizkammer zur Verdampfung von Nebeltröpfchen
  • Robustes Edelstahlgehäuse
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

NOx-/Sichttrübungsmessgerät VICOTEC320 

VICOTEC320 

Messgerät für NO2, NO, (CO optional) und Sichttrübung 

  • Sehr niedrige Nachweisgrenzen für NO und NO2
  • Automatische Funktionsüberwachung und Selbstabgleich
  • Sehr robuste Ausführung: IP 69K, Edelstahl 1.4571
  • Automatische Strahlnachführung zwischen Sende-/ Empfangseinheit und Reflektor
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

CO-/Sichttrübungsmessgerät VICOTEC410 

VICOTEC410 

Sichttrübungs- und CO-Messsystem 

  • Automatische Abgleichfunktion (AutoAdjust)
  • Verschmutzungskontrolle
  • Menügeführte Bedienung über die Auswerteeinheit
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

Extraktives Sichttrübungsmessgerät VICOTEC450 

VICOTEC450 

Sichttrübungsmessgerät 

  • Regelmäßiger Funktionstest mit Kontrollpunkt
  • Logbuch-Funktion
  • Meldung für Wartungsbedarf (Filter und Reinigung)
  • Interne Spülluft für lange Intervalle zwischen Reinigungen
  • Linearitätstest mit Filter-Set durchführbar
  • Verschiedenste Interface oder Ein-Ausgangsmodule erweiterbar (z.B. PROFIBUS, Ethernet, Analogmodule)
Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

Sichtweite- und Niederschlagsmessgerät VISIC610 

VISIC610 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Hide Title 

 

Sichtweitemessgerät VISIC620 

VISIC620 

Sichtweitemessgerät 

  • Großer Messbereich in Sichtweite
  • Niederschlagsdetektor als Option
  • Verschmutzungskontrolle
  • Minimaler Platzbedarf und geringes Gewicht
  • Autarkes System mit externem Solarpanel und Batterie möglich
  • Robustes Gehäuse, auch für salzhaltige Luft
Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.
Please check if the list "Contact Person" does exist at "http://www.sick.com/at/DE".
Knopf zum Starten der Suche