Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktsortiment > Analyse und Gasdurchflussmessung
Print
Home>Produkte>Produktsortiment>Analyse und Gasdurchflussmessung

Flüssigkeitsanalysatoren 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Flüssigkeits- und Wasseranalysatoren 
Flüssigkeitsanalyse
Spektrometer zur Prozessüberwachung und -steuerung, zur Qualitätskontrolle und für den Einsatz in der Forschung. Messkomponenten: Wasser, Salzsäure, Glycerin, Alkohole, Äther, Benzin, Kerosin, Styren, Zucker, Salze, Harnsäure, Essigsäure, Coffein, Vanillin, Aminosäuren, Aromaten, Aldehyde, Ketone, Phenole ... um nur einige zu nennen.

 
Wasseranalyse (TOC)
Abwasser, Trinkwasser, Oberflächenwasser, Prozesswasser, Kondensat und die Überwachung auf Kontamination durch organische Kohlenstoff-Verbindungen: TOC (Total Organic Carbon). Online für die kontinuierliche Erfassung - auch in explosionsgefährdeten Zonen.
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Die Baureihen 

Flüssigkeitsanalysator MCS100 

MCS100 

Mehrkomponenten-Prozessfotometer 

  • Simultane Messung von bis zu acht Komponenten
  • UV-, VIS-, NIR- und IR-Version verfügbar
  • Hochdruck- und Hochtemperaturküvetten für Flüssigkeiten und Gase
  • Hochbeständige Küvettenmaterialien für viele Prozessmedien
  • Optische Weglängen von 0,1 mm bis 75 cm
  • Verrechnung von Störeinflüssen der Komponenten
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

TOC-Analysensystem TOCOR700 

TOCOR700 

TOC-Analysensystem 

  • Höchste Messgenauigkeit auch bei kleinen TOC-Konzentrationen
  • Benötigtes Trägergas wird im System erzeugt
  • Messstellenumschaltung für 4 Messstellen als Option
  • Ausführungen für Einsatz in Ex-Zone 1 oder 2
  • Ausführung als Standgerät oder Wandgerät
Click to show / hide content block    Portlet 3
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 4
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Dieser Webpart kann nicht angezeigt werden. Öffnen Sie diese Webseite in einem Windows SharePoint Services-kompatiblen HTML-Editor, wie beispielsweise Microsoft Office SharePoint Designer, um dieses Problem zu behandeln. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Webserveradministrator.
Please check if the list "Contact Person" does exist at "http://www.sick.com/at/DE".
Knopf zum Starten der Suche