Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Vision

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Leistungsstarke 3D-Prüfung in rauer Industrieumgebung:  

IVC-3D Edelstahl  

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 

Die weltweit erste 3D-Smart-Kamera ist jetzt bereit für die hohen Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Die IVC-3D Edelstahl erfüllt höchste Ansprüche an die Gerätequalität während des gesamten Herstellungsprozess – auch in rauer Industrieumgebung.  

SICK präsentiert mit der Smart-Kamera IVC-3D Edelstahl das neuste Modell aus der Produktfamilie IVC-3D. Das neue Modell der IVC-3D wurde speziell für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen entwickelt. Die Kamera vereint Bildverarbeitung, Beleuchtung und Auswertung in einem einzigen robusten Gehäuse aus rostfreiem Stahl.

Die IVC-3D Edelstahl eignet sich hervorragend für ein breites Spektrum von Applikationen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Das den Hygieneanforderungen entsprechende IP 67-Gehäuse ist leicht zu reinigen, die Widerstandsfähigkeit gegenüber aggressiven Reinigungsmitteln ist ECOLAB-geprüft. Diese Smart-Kamera sorgt durch exakte Form- und Volumenmessung mit unmittelbarer Auswertung für reibungslose Herstellungsprozesse bei hoher Geschwindigkeit.

Ihr Nutzen 

 

Das schnelle Erkennen von evtl. Produktionsfehlern ermöglicht

  • bessere Produktionssteuerung
  • Reduzierung von Ausschuss
  • verringerte Ausfallzeiten

Die IVC-3D im rostfreien IP-67-Stahlgehäuse mit Kunststofffenstern aus PMMA

  • sichert gleichbleibend hohe Fertigungsqualität
  • ECOLAB-geprüft auf Verträglichkeit mit aggressiven Reinigern und Desinfektionsmitteln
  • einfache Reinigung durch hygienegerechten Aufbau
  • einfache Anschlusstechnik mittels Schutzschlauch-Zubehör

Die IVC-3D macht 3D-Formprüfung zum Kinderspiel

  • ermöglicht kostenenffiziente Lösungen
  • sorgt für zuverlässige Ergebnisse unabhängig von Kontrast und Farbe
  • liefert sofort reale Messdaten unter hoher Produktionsgeschwindigkeit
  • ist ein vollständiges System incl. Beleuchtung und Analyse-Software
  • OPC-Server und Ethernet/IP-Unterstützung erlauben die einfache Anbindung an SPS, Roboter und Steuerungen

Die grafische Software unterstützt die Kameras IVC-2D und IVC-3D, sie ist anwenderfreundlich und auch im Offline-Modus verwendbar. Dadurch werden Kosten für das Erlernen unterschiedlicher Software vermieden, Entwicklungszeiten werden verkürzt und der Support wird vereinfacht.

Applikationen 

 

Lebensmittel und Getränke

Das IP67-Edelstahl Gehäuse der IVC-3D wurde speziell im Hinblick auf die besonderen Hygieneanforderungen und die rauen Umgebungsbedingungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt.

Applikationsbeispiele sind:

  • Qualitätsprüfung im Prozess wie Inhalt, Form, Füllstand und Volumen.
  • Lebensmittelportionierung
  • Prozessüberwachung zur Verringerung von Ausschuss und dadurch reibungslosen Ablauf von Herstellungs- und Verpackungsprozessen

Metallverarbeitung

Das robuste Edelstahlgehäuse ermöglicht den Einsatz der IVC-3D in einer Vielzahl weiterer rauer Industrieumgebungen wie zum Beispiel in der Stahlverarbeitung ..
Knopf zum Starten der Suche