Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Vision

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Kontakt

SICK GmbH
Straße 2a, Objekt M11
Industriezentrum NÖ Süd
2355 Wiener Neudorf
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Hochgeschwindigkeits-3D und Farbe mit nur einer Kamera 

ColorRanger E 

 
   Web Part Container
Der ColorRanger E erweitert die Familie der Ranger-Kameras um ein Modell mit Funktionen zur Farbmessung in hoher Auflösung. Die Kamera bietet RGB-Farben in voller Auflösung und sorgt mit ihrem On-Chip-Weißabgleich und automatischen Farbraumkorrekturen für hochwertige Farbbilder. Damit ist sie die erste Wahl für Applikationen, in denen 3D-Kontur und Farbgebung die entscheidenden Parameter sind. Der ColorRanger E ermittelt 3D-Konturen mit Hilfe der Laser-Triangulation, unabhängig von Kontrast und Farbe des Objekts. Mit der MultiScan-Technik misst die Kamera verschiedene Objektmerkmale gleichzeitig, zum Beispiel Kontrast, Laser-Streulicht und Farbe. Somit deckt ein einziger ColorRanger E alle Anforderungen gleichzeitig ab und erzielt als kosteneffiziente Lösung zuverlässige Prüfergebnisse.
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

Hochgeschwindigkeits-3D und Farbe mit nur einer Kamera 
  • Hochgeschwindigkeits-3D mit Farbe bei bis zu 11 kHz
  • Bis zu 3.072 Pixel Auflösung bei Vollfarben und 1.536 Pixel in 3D
  • Multilinear: RGB + Graustufen (mit + ohne IR)
  • On-chip-Weißabgleich
  • Räumlich korrigierte Farbausgabe
  • Integriertes 3D-Kalibrierkonzept
  • Flexibles Datentriggerkonzept
  • Gigabit-Ethernet-Schnittstelle

Applikationen  

Hochgeschwindigkeits-3D und Farbe mit nur einer Kamera 
  • Größen- und Farbunterscheidung in der Lebensmittelherstellung
  • Prüfung von Form, Inhalt und Bräunungsgrad bei Backwaren
  • Prüfung von Tablettengröße sowie farbliche Prüfung in der Pharmaherstellung
  • Qualitätsinspektion in der Holzverarbeitung
  • Solarmodulprüfung
  • Füllstand- und Farbprüfung von Kosmetikprodukten
  • Prüfung der Form und des Brenngrades bei Dachziegeln und Steinen
  • Prüfung von elektronischen Bauteilen in Form und Farbe

Ihr Nutzen 

Hochgeschwindigkeits-3D und Farbe mit nur einer Kamera 
  • 3D- und Farbinformationen mit einer Kamera erhöht die Zuverlässigkeit der Prüfung
  • ColorRanger mit MultiScan-Technologie ermöglicht erheblich geringere Kosten und reduziert die Komplexizität, da nur ein Gerät statt mehrerer Sensoren benötigt wird
  • Alle Messungen in einem Gerät ermöglicht die Reduzierung der Baugröße sowie den Aufwand beim Austausch
  • Kontrastunabhängige 3D- und Farbinformationen sichern stets höchste Qualität
  • Einfache 3D-Kalibrierung und flexible Sichtfelder ermöglichen millimetergenaue Daten, wo immer diese gebraucht werden
  • Gigabit Ethernet als Verbindung für die Auswertung erlaubt eine freie Wahl bei der Aufstellung des PC auch über hohe Distanzen und an einem sicheren Ort
Knopf zum Starten der Suche