Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Systemlösungen
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Systemlösungen

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Maschinen 2010 

Effiziente CE-Kennzeichnung zur neuen Maschinenrichtlinie 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 1 Tab 
 

Merkmale 

SICK unterstützt Sie bei der Umsetzung – ab sofort 
  • Vorgehensweise und Dokumentation von Safexpert 7.0 entsprechen den Anforderungen der neuen MRL2006/42 EG
  • Normmanager von Safexpert 7.0 bietet kontinuierliche Information über Normenlage
  • Komponentenbibliothek für die Software SISTEMA der BGIA, mit der die geforderten Performance Level von sicherheitsbezogenen Maschinensteuerungen einfacher nach den EN ISO 13849-1 bewertet werden können
  • Neue Maschinenrichtlinie im Volltext hinterlegt und verlinkt
  • Alle Anforderungen der neuen MRL aufbereitet
  • Bereits in Safexpert hinterlegt: Die geforderten Berichte der MRL
  • Optimale Unterstützung des Anwenders beim Erreichen eines konformen Prozesses

Safexpert bietet:

  • Sicherheit statt Unklarheit
  • Zeitersparnis statt Riesenaufwand
  • Flexibilität und Zukunftsfähigkeit

Darüber hinaus bietet SICK umfassende Dienstleistungen – von einer CE-Beratung bis hin zur Anlagenbegehung und der passenden sicherheitsgerichteten Applikationsberatung.

 

 

 

 
Knopf zum Starten der Suche