Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Registration Sensors
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Registration Sensors

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Zeile für Zeile mehr Vorsprung:  

Array Sensor Ax20  

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 2 Tabs 
 

Merkmale  

Die neue Größe für Bahnsteuerung und Positionsbestimmung  

Hoch flexibel einsetzbar

  • Kleinstes Gehäuse am Markt
  • Praktischer Drehstecker
  • Kein Reflektor nötig
  • Schutzart IP 67

Einfachste Einrichtung

  • Breiterer Messbereich
  • Gut sichtbarer Lichtfleck
  • Keine Feinjustierung an der Bahn nötig

Hohe Detektionsleistung

  • 0,05 mm Reproduzierbarkeit
  • Automatische Fremdlichtanpassung
  • Hohe Messfrequenz
  • Immun gegen Tastschwankungen
  • Hohe Kontrastauflösung

Überlegene Technik

  • Analogausgang 4 – 20 mA
  • Tastweite 25 bis 100 mm
  • Messbereich bis zu 30 mm

Applikationen  

Die neue Größe für Bahnsteuerung und Positionsbestimmung 
  • Neue Möglichkeiten bei der seitlichen Erfassung von Stapeln, der Messung von Klebespuren und der Kleinteileerkennung durch extrem hohe Auflösung
  • Bahnkantenverfolgung, Erkennen der lateralen Position der Papier- oder Folienbahn
  • Kontrolle der Bahnposition auch unabhängig von der Kante anhand einer Linie
  • Besonders zuverlässige Überwachung von Stapelhöhen
  • Kleinteileerfassung und –zählung
  • Schnelle, präzise und berührungslose Vorderkantenerkennung an z. B. Elektronikkarten zur zuverlässigen Positionierung und Bestückung
  • Mengenregulierung von Klebe- und Leimaufträgen auch unter schwierigsten Umgebungsbedingungen
  • Erkennung dünnster Bleche bei der Bestückung von Stanzmaschinen

Ergebnis: Spürbar mehr Systemleistung, entscheidend mehr Verfügbarkeit für Maschinen und Anlagen

 

 
Knopf zum Starten der Suche