Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Industrial Sensors
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Industrial Sensors

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Weltspitze:  

Lichtleiter-Lichtschranke WLL180T 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Merkmale 

Die schnellste Lichtleiter-Lichtschranke der Welt 
  • Ansprechzeit bis zu 16 µs
  • Reichweite bis zu 20 m
  • Einstellbare Hysterese
  • 8-fach Anti-Interferenz
  • Programmierbare Zeitstufen
  • Drehbares Display: Die Anzeige kann auf den Kopf gestellt werden, damit ist sie in jeder Einbaulage gut ablesbar
  • Gleichermaßend überzeugend als Stand-alone-Lösung und im Busbetrieb mit bis zu 16 Sensoren
  • Anti-Blooming zur Erkennung hochreflektierender Objekte

Kundennutzen  

Die schnellste Lichtleiter-Lichtschranke der Welt 
  • Sehr einfache Inbetriebnahme
  • Sichere Detektion schneller Prozesse
  • Entscheidend erhöhte Prozesssicherheit beim Einsatz in staubiger Umgebung oder bei Sprühnebel
  • Einsatz als Sensorgruppe spart Verdrahtungsaufwand
  • Breite Palette unterschiedlicher Lichtleiter, daher hohe Flexibilität u. a. hinsichtlich Beständigkeit, Biegeradien und Befestigungsmöglichkeiten

Applikationen  

Die schnellste Lichtleiter-Lichtschranke der Welt 
  • Halbleiterindustrie: z. B. Drahtbruchkontrolle beim Wire-Bonding, Erkennen von Wafern/Solarzellen
  • Elektronikindustrie: z. B. Kontrolle von kleinsten Pins an integrierten Schaltkreisen, Erfassung kleinster Dimensionsänderungen
  • Pharmaindustrie: z. B. Erkennen von Kontrastmarken, Detektion kleinster Tabletten, Positionieren/Zählen
  • Montage und Handhabung: z. B. Zählen von Objekten, Erkennen von Perforationsmarken, Bestücken von Teilen
  • Robotik: High-End-Anwendungen bei hohen Anforderungen (hohe Reichweiten, kleine Bauformen, besondere Vibrationsfestigkeit)
Knopf zum Starten der Suche