Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Industrial Sensors
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Industrial Sensors

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Performance im VISTAL™-Gehäuse 

Klein-Lichtschranke W9-3 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick / Ihr Nutzen 

 
:Höchste Robustheit
  • VISTAL™-Gehäusetechnologie
  • Zuverlässige SICK-ASIC-Technologie
Best-in-class-Performance
  • PinPoint-LED
  • HGA-Tastweite bis zu 800 mm
  • Neuste ASIC-Technologie OES3 und OES4
Varianz
  • Zwei Befestigungsvarianten für M3- oder M4-Schrauben sowie Langlöcher ermöglichen höchste Montageflexibilität
  • Große Varianz in Anschluss und Funktion
Ihr Nutzen 
  • Zuverlässigkeit in der Installation und dem Betrieb durch das robuste VISTAL™-Gehäuse
  • Best-in-class-Hintergrundausblendung ermöglicht eine zuverlässige Detektion auch von kritischen Objekten
  • Einfach ausgerichtet und präzise detektiert mit dem sehr gut sichtbaren PinPoint-Lichtfleck
  • M3- oder M4-Montagevarianten für eine Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten
  • Immer die richtige Wahl durch die große Angebotsvarianz

VISTAL™ 

 

Mit dem VISTAL™ - Gehäusekonzept der W9-3 erreicht man eine bisher für Kunststoffgehäuse unerreichte mechanische Festigkeit und Dichtigkeit. Eben VISTAL - "wie Stahl". 

Dabei basiert das Konzept auf den Faktoren:

  • Inside-Out-Aufbau
  • Hochfester glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Hochleistungsklebstoff

Hochfester glasfaserverstärkter Kunststoff: Der VISTAL™-Kunststoff wurde mit dem
Ziel entwickelt, ein chemisch beständiges und leichtes Material als Metallersatz zur Verfügung zu haben. Im Vergleich zu den Standard-Kunststoffen bietet VISTAL™ signifikant bessere Festigkeitswerte: + 900 % E-modul ISO 527,
+ 400 % Brinell Härte ISO 2039-1

Opto-ASIC 

 

Der neue Opto-ASIC mit digitaler Signalverarbeitung bietet maximale Performance und Störfestigkeit bei erhöhtem Bedien- und Kommunikationskomfort.

  • Digital statt analog: präzisere Einstellung, minimierte Toleranzen, stabile Schaltpunkte
  • IO-Link Kommunikation integriert: einfache und kostengünstig umsetzbare Kommunikationslösung mit Automatisierungssystemen
  • FIR-Filter Technologie (Finite Impulse Response): stabile Schaltpunkte trotz Fremdlichstörquellen wie z.B. Energiesparlampen

 

Knopf zum Starten der Suche