Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Industrial Sensors
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Industrial Sensors

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Überragende Tastweite und top in Hintergrundausblendung: 

Reflexions-Lichttaster MHTB15 & MHTB15V HGA 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 2 Tabs 
 

Merkmale 

Die wichtigsten Merkmale 
  • Sicheres Erkennen, auch sehr kritischer Objekte: Tastweiten bis 150 mm bei 6% Remission bis 300 mm bei 90% Remission
  • Einstellung mittels Potentiometer
  • PinPoint-LED und axiales Gehäuse
  • 2 Varianten: MHTB15 Plastikgehäuse und MHTB15V „Food & Beverage“

Systemvorteile MHTB15 für Applikationen:

  • Ausblendung störender Hintergründe mit kurzen Übergangszonen
  • Erweiterter Zugang zu Applikationen unter beengten Einbauverhältnissen
  • Sicheres Erkennen kleiner Objekte durch kleinen Lichtfleck - einfache Montage und Justage
  • Kurze Blindzone
  • Störunempfindlich durch OESIII-Chip- und Diffus-LED-Technologie

Einsatzgebiete 

Verpackung 
  • Erkennen aller Verpackungsmaterialien
  • Keine Beeinflussung durch Objekte im Hintergrund (Anlagenteile, bewegte Objekte)

Handling & Robotik

  • Erkennen kleiner Teilen vor sich bewegenden Hintergründen

Greiferpositionierung

  • Sicheres Erkennen kleiner Teile in Teilezuführungen

Elektronikfertigung

  • Materialflusserkennung, Anwesenheit Ja/Nein, Positionierung
  • PC-Board-Detektion und -Positionierung

Logistikautomation

  • Materialflusserkennung, Anwesenheit Ja/Nein, Positionierung
  • Sicheres Erkennen aller Materialien (selbst schwarz und glänzend)
  • Kleine Blindzone für Montage in der Seitenführung, kürzestes Gehäuse

Nahrungs- und Genussmittel

 

 
Knopf zum Starten der Suche