Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Industrial Sensors
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Industrial Sensors

Kontakt

SICK GmbH
Straße 2a, Objekt M11
Industriezentrum NÖ Süd
2355 Wiener Neudorf
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 

IME 

Der Sensor der niemals schläft 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 1 Tab 
 

Merkmale 

IME - Der Sensor der niemals schläft 

Hellwach, exakt und robust - auf die induktiven Sensoren von SICK ist immer Verlass
Das innovative Sensorkonzept garantiert eine höhere Maschinenverfügbarkeit und lange Lebensdauer. Harte Schale, weicher Kern: Im Innern des schock- und vibrationsresistenten Sensors mit Hotmelt-Füllung sorgt innovative ASIC-Technologie für präzise Schaltabstände. Dank dieser Innovationen heben sich die Sensoren von bestehenden Produkten am Markt ab und steigern dadurch die Zuverlässigkeit

Die Vorteile im Überblick:

Mehrwert durch Innnovation

- 10% mehr Präzision dank ASIC Technologie

- Mehr Robustheit dank neuer Werkstoffe

 

Hohe Flexibilität

- Anpassung an Ihre Applikation

Kurze Lieferzeiten
- Wir halten unser Versprechen!

Einsatzbereiche:
- Lager- und Fördertechnik - Elektronikindustrie
- Verpackungsindustrie
- Robotik, Montage und Handling
- Fabrikautomation allgemein
u.v.m.

 

 

 

 
Knopf zum Starten der Suche