Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Industrial Sensors
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Industrial Sensors

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Hygienisch, widerstandsfähig, vielseitig: 

Induktive und optische Sensoren für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Lichtschrankenfamilie V18V 

Reinigungsbeständig - überlegen im Detail:  Lichtschrankenfamilie V18V 

Hohe Maschinenverfügbarkeit durch zuverlässige Sensorik

  • Patentiertes Touch TEACH-IN - Empfindlichkeitseinstellung direkt am Sensor - wie gewohnt - aber ohne mechanische Komponenten: Edelstahlgehäuse und sonst nichts
  • Korrosionsbeständig durch Edelstahlgehäuse
  • Reinigungsbeständige Materialien, zertifiziert durch unabhängige Institute ECOLAB und JohnsonDiversey
  • Extrem wasserdicht: IP67, IP68, & IP69K
  • M18- oder Ø18mm-Glatthülse, Tu bis 100°C
  • Für hygienische Prozesse durch geeignetes Sensorgehäusematerial und -design

Die kompletteste Lichtschrankenfamilie am Markt besticht außerdem durch große Reichweiten und cleveres Zubehör.

Lichtschrankenfamilie MH15V 

Kurz, bündig und resistent: Lichtschrankenfamilie MH15V 

Hohe Maschinenverfügbarkeit durch zuverlässige Sensorik

  • Kürzestes M18-Vollmetallgehäuse am Markt
  • Korrosionsbeständig durch Vollmetall-Edelstahlgehäuse
  • Reinigungsbeständig durch geeignete Materialien, zertifiziert durch unabhängige Institute ECOLAB und JohnsonDiversey
  • Extrem wasserdicht: Schutzart IP68 & IP69K

MH15V auf einen Blick

  • Komplette Lichtschrankenfamilie MH15V. Das Sensor-High-Light ist der Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung und einstellbarer Tastweite.

Designed für Standardapplikationen in den Bereichen:

  •  Lebensmittelproduktion, Getränketechnik und den entsprechenden Handlingseinrichtungen

Induktive Sensoren IMF 

Robust und leistungsstark: Induktive Sensoren IMF 

Für härteste industrielle Anforderungen

  • Robustes Gehäuse: Mix aus Edelstahl und FDA-zertifiziertem Kunststoff
  • Extrem wasserdicht: Schutzart IP 68 + IP69K
  • Erweiterter Temperaturbereich: –40 °C bis +80° C
  • Beständig gegen industrielle Reinigungsmittel
  • Gemäß Ecolab und JohnsonDiversey
Knopf zum Starten der Suche