|
|
|
|
|

Page Header
|
|
Der Lichttaster MultiPac ist einzigartig. Er ist für extreme Detektionsaufgaben konzipiert und benötigt weder Reflektor noch Hintergrund. Der MultiPac bietet die höchste Funktionssicherheit bei geringen Investitionskosten, wenn hoch glänzende, stark spiegelnde und gleichzeitig unebene Oberflächen zuverlässig erkannt werden müssen, z. B. einzelne PET-Flaschen, unterschiedliche Gebinde im Getränke- und Lebensmittelbereich, Metalloberflächen oder Glas. Darüber hinaus erweitert der MultiPac den Einsatzbereich, indem z. B. in der Logistik glänzende Behälter oder mit Folie umwickelte Paletten aus extremer Schräglage zuverlässig detektiert werden. Dadurch erhöht der MultiPac die Produktivität in den verschiedensten Applikationen. |
|
Auf einen Blick
- Zwei komplette und voneinander unabhängige Empfängersysteme
- High-Power-LED, extrem hohe Lichtintensität
- Applikationsspezifische Software
- Maximale Tastweite: 500 mm
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch gut sichtbaren roten Lichtfleck
Ihr Nutzen
- Höchste Funktionssicherheit bei geringem Invest: dank der extrem zuverlässigen, redundanten Objektdetektion (glänzend, spiegelnd, uneben) ohne Signalunterbrechung
- Reduziert den mechanischen Aufwand: eine Einbauposition für den Sensor, keine mechanische Anpassung bei Produktwechsel
- Produktivitätssteigerung bei mehrbahnigem Gebindetransport: Jede Transportlinie kann nun effizienter und wirtschaftlicher überwacht und gesteuert werden (≥ 2 Linien). Die Montage eines Reflektors entfällt.
Einsatzbereiche
- Detektion von extrem kritischen Oberflächen: glänzend, spiegelnd, schwarz und inhomogen
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Konsumgüterindustrie: Detektion von Gebinden
- Automobilindustrie: Detektion von glänzenden oder lackierten Metallteilen
- Logistik: Detektion folienumwickelter Paletten, Folienumwickelmaschinen
|
|