Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Industrial Sensors
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Industrial Sensors

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

V180-2 Radial 

Rund-Lichtschranke im M18-Gehäuse mit radialer und axialer Optik 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
 
  • Umfassendes und vollständiges Produktportfolio
  • Kompaktes Standard-M18-Gehäuse mit Schutzart IP 67
  • Wahlweise mit radialer und axialer Optik
  • Wahlweise in Kunststoff- oder Metallgehäuse
  • Sehr große Reichweiten, kurze Ansprechzeit
  • Sende-LED mit gut sichtbarem Rotlicht
  • 2 Anzeige-LEDs mit 360°-Rundum-Sichtbarkeit durch transparente Endkappe
  • Wirtschaftliches Design durch standardisiertes Gehäuse

Ihr Nutzen 

 
 
  • Variable Optionen für vielfältige Einsatzbereiche
  • Einfache und schnelle Montage und Inbetriebnahme
  • Einsatz für Applikationen mit geringer Einbautiefe (Radiale Optik)
  • Zuverlässig auch in rauem Umfeld, für eine dauerhafte Lösung mit geringen Instandhaltungskosten (Metallgehäuse)
  • Sicheres Schalten auch bei großen Objektentfernungen und in schnellen Applikationen
  • Bedienkomfort durch perfekte Sichtbarkeit der Anzeige-LEDs und Einstellmöglichkeiten
  • Preisgünstigster M18-Sensor am Markt (Project Fighter)
 

Einsatzbereiche 

 
  • Detektion von Anwesenheit und Positionierung in:
            -
    Verpackungsindustrie 
            -
    Verkehrsindustrie
            -
    Lager-/Fördertechnik
            -
    Materialflusstechnik
            -
    Automobilindustrie
            - 
    Holzindustrie
  • Applikationen mit geringem Platzangebot hinter dem Sensor (Radiale Optik)
Knopf zum Starten der Suche