Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Industrial Instrumentation
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Industrial Instrumentation

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Eine präzise und saubere Sache: 

Druckmessumformer PHT 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Merkmale 

Der Sensor für hygienische Anforderungen! 
  • Robuste und präzise Druckmesstechnologie
  • Frontbündige, hermetisch dichte Edelstahlmembrane mit Rauigkeit Ra < 0,4 µm
  • Medienberührende Teile aus Edelstahl 1.4435, Gehäuse aus Edelstahl 1.4571
  • CIP- und SIP-geeignet
  • Vielzahl hygienischer Prozessanschlüsse lieferbar
  • Edelstahlgehäuse mit Schutzart bis IP 68
  • Feldgehäuse optional erhältlich (IP 67)

Kundennutzen 

Der Sensor für hygienische Anforderungen! 
  • Sicherer hygienischer Einsatz durch EHEDG-Zertifizierung
  • Hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit durch robustes Design und Verwendung hochwertiger Materialien
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit dank CIP- und SIP-Fähigkeit
  • Gute Reinigbarkeit des Messumformergehäuses
  • Optimale Lösungen durch vielseitige Konfigurierbarkeit

Einsatzbereiche 

Der Sensor für hygienische Anforderungen! 
  • Druckmessung als integraler Bestandteil der Verarbeitungs- und Veredelungsprozesse in der Nahrungsmittelindustrie
  • Druckmessung in der Pharma- und Kosmetikindustrie
  • Sterile Verfahrenstechnik
  • Hydrostatische Flüssigkeitsfüllstandmessung in Prozess- und Vorratsbehältern
  • Geeignet für eine Vielzahl korrosiver Medien
Knopf zum Starten der Suche