Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Identifikationssysteme
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Identifikationssysteme

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Best in Form für High Frequency: 

RFID-Interrogator RFH620 für den Nahbereich 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 1 Tab 
 

Merkmale 

 
  • ISO/IEC 15693-konformer RFID Interrogator
  • Integrierte Antenne für Schreib-/Lesereichweiten bis zu 160 mm
  • Datenschnittstellen für RS-232, RS422/485
  • CAN, Ethernet TCP/IP integriert
  • Weitere Feldbusprotokolle durch externe Feldbus-Proxies möglich
  • Gleiche Plattform wie CLV6xx (Zubehör, Anschlusstechnik, Bedienung in SOPAS)

Kundennutzen:

  • Hohe Fördergeschwindigkeiten durch integrierte Signal- und Datenverarbeitung
  • Einfache Bedienung durch intuitive SOPAS- Parametriersoftware 
  • Minimale MTTR (Mean Time To Repair) durch Parameterkloning auf integrierter Micro-SD Karte
  • Nachhaltige Investitionssicherheit durch ISO/IEC 15693 Kompatibilität
  • Wartungsfrei
  • Weltweit einsetzbar durch CE- und FCC-Zulassung

Anwendungsgebiete:

  • Behälteridentifikation auf Fördertechnik
  • Identifikation an Hängefördern

 

 

 

 
Knopf zum Starten der Suche