Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Identifikationssysteme
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Identifikationssysteme

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Barcode-Handheldscanner IDM140-2 Bluetooth: 

Vielseitig und schnell 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 

Schnurlos glücklich!

  • Bluetooth-Funkvariante mit Reichweiten bis zu 30 m und integriertem Codespeicher
  • Schnelle und sichere Identifikation auch schlecht gedruckter oder beschädigter Codes
  • Leseabstand bis zu 600 mm
  • Scan-Geschwindigkeiten von bis zu 500 Scans/Sekunde
  • Identifikation kleinster Codes von 0,076 mm Zellgröße
  • Identifikation aller gängigen Barcodes und in der PDF-Variante auch Stapelcodes wie z.B. PDF417

Ihr Nutzen 

 

Schnurlos glücklich!

  • Zuverlässige Lesung auch schlecht gedruckter Barcodes - keine manuelle Dateneingabe notwendig
  • Erhöhte Produktivität dank hoher Lesegeschwindigkeit
  • Hohe Verfügbarkeit dank robustem Gehäusedesign ohne bewegliche Teile
  • Hoher Benutzerkomfort durch ergonomisches Gehäusedesign und geringes Gewicht
  • Einfach zu handhabende „2-in-1“ Scan-Engine (Standard-, hochauflösende und optional gestapelte Codes mit einem Gerät lesen)
  • Flexibles Arbeiten ohne störende Kabel

Applikationen 

 

Schnurlos glücklich!

  • Fabrikautomation: Lesung von Codes auf Produkten oder Baugruppen innerhalb von Produktionsprozessen
  • Lager: Lesung von Codes auf Produkten, Paketen oder Dokumenten in manuellem Lager
  • Logistik: Lesung von Codes in Kommissionierprozessen
  • Büroautomation: Lesung von Codes auf Dokumenten in Abwicklungsprozessen
Knopf zum Starten der Suche