Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Encoders
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Encoders

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Absolut komplett:  

Encoder-Familie AFS/AFM60  

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

Absolut-Encoder-Familie in neuer Dimension 
  • Verschiedene Auflösungen verfügbar
  • Steckbarer Kabelabgang, axial oder radial, Steckerabgang M12 oder M23
  • Robuste Nickel-Codescheibe für raue Umgebungsbedingungen
  • Programmierbar über Standard-Ausgangsleitung
  • Ein Programmiertool für AFS60 und AFM60
  • Nullpunkt bzw. Offset programmierbar
  • Singleauflösung bis 18 Bit frei programmierbar
  • Keine externe Spannungsversorgung erforderlich
  • Großer Kugellagerabstand 30 mm
  • Exzellenter Rundlauf
  • Höchste Präzision
  • Großer Temperaturbereich von -20 °C bis +100 °C
  • Drehzahl mechanisch bis 9.000 U/min
  • Deutlich reduzierte Einbautiefe des Encoders

Ihr Nutzen 

Absolut-Encoder-Familie in neuer Dimension 
  • Individuelle Programmierbarkeit
  • Steckbarer Kabelabgang

Dadurch:

  • Reduzierte Lagerhaltung und Kosten durch programmierbaren Basis-Encoder
  • Sofortige Verfügbarkeit
  • Minimierte Maschinenstillstandszeiten
  • Steigerung der Effizienz durch äußerst präzise Positionserfassung durch 18-Bit-Auflösung
  • Universelle Einsatzmöglichkeiten durch einheitliches Mechanik- und Softwarekonzept

Applikationen 

Absolut-Encoder-Familie in neuer Dimension 
  • Verpackungsmaschinen, wie z. B. Palettiermaschinen, Schlauchbeutelmaschinen
  • Logistikanwendungen, wie z. B. in Hochregalllägern, an Regalbediengeräten
  • Holzbearbeitung, wie z. B. an Abbindemaschinen
Knopf zum Starten der Suche