Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Distanzsensoren
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Distanzsensoren

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Einfach besser: 

DT50 Hi, der Distanzsensor für Ihren Vorsprung 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Merkmale 

 

Produktmerkmale:

  • Messbereich: 200 … 20.000 mm
  • Auflösung: 1 mm
  • Reproduzierbarkeit: ±1 mm
  • Genauigkeit: ±7 mm
  • Ausgaberate: 2 ms
  • Fremdlichtsicherheit: 40 klux
  • Umgebungs-Betriebstemperatur: -30 … +65  °C
  • Analogausgang: 4 … 20 mA und 1 Schaltausgang

Kundennutzen 

 

Kundennutzen:

  • Dank des 20-m-Messbereichs ist der DT50 Hi flexibel in unterschiedlichen Anwendungen einsetzbar und reduziert so Ihre Lagerhaltungskosten
  • Der sichtbare Rotlichtlaser ermöglicht eine schnelle und präzise Ausrichtung
  • Auf Grund der intuitiven Bedienung über das LC-Display bietet der DT50 Hi eine einfache, schnelle und somit kostensparende Inbetriebnahme
  • Das innovative HD-Messverfahren stellt durch die extrem hohe Mess- und Fremdlichtsicherheit reduzierte Maschinenstillstandzeiten sicher
  • Das robuste Metallgehäuse und der große Temperaturbereich garantieren eine erhöhte Maschinenverfügbarkeit
  • Die hohe Reproduzierbarkeit ermöglicht es auch aus großer Entfernung, die Qualität Ihrer Erzeugnisse sicherzustellen

Einsatzgebiete 

 

Der DT50 Hi bietet unterschiedlichste Anwendungsmöglichkeiten.  Um nur einige Beispiele zu nennen:

  • Logistik: Kollisionsvermeidung von Portalkränen, Anwesenheits- oder Fachbelegkontrolle
  • Holzindustrie: Sichere, tastende Detektion von sämtlichen Brettern oder die Kantenpositionierung von Brettern
  • Automobilindustrie: Durchhangregelung in der Reifenindustrie, die Distanzregelung von Hängebahnförderern oder die Qualitätskontrolle von Halbfertigteilen aus größerer Entfernung
Knopf zum Starten der Suche