Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Analyse und Gasdurchflussmessung
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Analyse und Gasdurchflussmessung

Kontakt

SICK GmbH
Straße 2a, Objekt M11
Industriezentrum NÖ Süd
2355 Wiener Neudorf
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Weltweiter Support - vollständige Gerätediagnose mit nur einem Klick! 

MEPAFLOW600 CBM - Bediensoftware für das FLOWSIC600 

 
   Web Part Container
MEPAFLOW600 CBM ist eine neue, benutzerfreundliche Software für das FLOWSIC600. Es macht die Vorteile der automatischen Diagnosefunktionen in der neuen Zählerfirmware (ab V3.3.xx) nutzbar. Der Nutzer kann das integrierte Warnungssystem des FLOWSIC600 optimal an die Anforderungen seiner Anwendung anpassen. Zusätzlich stellt MEPAFLOW600 CBM eine Menge innovativer Funktionen zur Verfügung um die Bedienung, die Inbetriebnahme, Kalibrierung und Wartung des Ultraschallgaszählers zu unterstützen. Eine Datenbank speichert Informationen wie alle Parameteränderungen, Logbücher und Aufnahmen vom Zähler. Sie macht alle Zustandsveränderungen des Zählers abrufbar und erleichtert die Verwaltung mehrerer Zähler.
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Produktmerkmale 

 
  • Zähler- und Datenmanagement
  • Kompakte Übersicht über Diagnoseinformationen
  • Unterstützung bei der Optimierung von Warnungsgrenzen
  • Assistenten für komplexere Aufgaben wie Inbetriebnahme oder Kalibrierung
  • Automatische Erstellung von Reports und Übersichten (Export als PDF oder Excel)
  • Einsatzbereiche 

     
    • Verwendbar in allen Anwendungen mit FLOWSIC600 (alle Firmwareversionen)

    Kundennutzen 

     
    • Alle für die Diagnose des Gerätezustands relevanten Daten können mit einem Knopfdruck gespeichert werden
    • Diagnosedatei kann per E-Mail an unsere Gerätespezialisten gesendet werden
    • Gerätespezialist informiert über gegebenenfalls notwendige Wartungsmaßnahmen
    Knopf zum Starten der Suche