Skip Navigation Linkssick.at > DE > Home > Produkte > Produktneuheiten > Optoelektronische Schutzeinrichtungen
Print
Home>Produkte>Produktneuheiten>Optoelektronische Schutzeinrichtungen

Finden Sie unsere Produkte & Lösungen

Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Sicherheits-Lichtvorhang:  

miniTwin2 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Auf einen Blick 

 
  • Kleinste Baugröße im 2-Box-Design (15 x 32 mm²)
  • Standardisierung: Einheitsstick
  • Maschinenintegration: flexible Anpassung (keine tote Zone, Kaskade SFH: 120–200 mm in 60-mm-Schritten)
  • Reichweite 0 ... 6 (8) m
  • Betriebstemperatur –10 °C ... +55 °C
  • Typ 2 nach IEC 61496
  • PL d nach EN ISO 13849

Ihr Nutzen 

 
  • Miniaturisierung: Die flexible Anpassung an das Maschinendesign spart Kosten
  • Standardisierung: Kunden sparen Zeit und Ressourcen wegen einfacher Logistik, Auftragsabwicklung und Service
  • Easy to use: Ein Produkt in modernem Industriedesign bietet den Mehrwert intuitiver Handhabung

Applikationen 

 
  • Elektronikindustrie: Halbleiter- und Leiterplattenproduktion
  • Handling: Elektronikhersteller (z.B. LCD-Panel) u. Automobilzulieferer
  • Kleine Verpackungs-/Lebensmittelmaschinen: z.B. Thermoformer, Brotschneidemaschinen
Knopf zum Starten der Suche